Os medidores de painel digital apresentam informação numérica de uma forma que é de fácil leitura. Usados extensamente em equipamentos de controle de processo, eles são uma maneira barata de apresentar dados de intrumentos como termopares e sensores de pressão e umidade. Por apresentar informação sobre corrente e voltagem eles também podem ser usados para monitorar o desempenho de equipamentos elétricos. Este Documento Guia da OMEGA aborda os benefícios de usar este versátil equipamento de display. Dez exemplos de aplicação são dados para ilustrar a gama de usos possíveis.
Flexibilidade de Aplicação
Medidores de Painel como DPPt Series da OMEGA oferecem enorme flexibilidade para fabricantes de instrumentação de controle de processo e equipamento de automação de fábrica. Eles aceitam uma ampla gama de sinais de entrada e podem ser configurados para mostrar informação em uma grande variedade de unidades de engenharia. Modelos mais sofisticados permitem o ajuste de níveis de alarme, enviam sinais de relé a equipamentos associados de controle e podem até mesmo enviar dados a um computador ou sistema de aquisição de dados.
O DPPt series é especialmente adequado para monitoramento de temperatura e controle de processo. Projetado para se conectar diretamente a uma variedade de termopares, termistores e RTDs, ele também aceita sinais de voltagem e corrente contínuas. Isso permite a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. Entretanto, qualquer sinal elétrico pode ser considerado um sinal de entrada, fazendo com que ele permaneça abaixo dos níveis de design máximos.
O DPPt series é especialmente adequado para monitoramento de temperatura e controle de processo. Projetado para se conectar diretamente a uma variedade de termopares, termistores e RTDs, ele também aceita sinais de voltagem e corrente contínuas. Isso permite a conexão de instrumentos de leitura de, entre outras coisas, pressão, umidade e fluxo. Entretanto, qualquer sinal elétrico pode ser considerado um sinal de entrada, fazendo com que ele permaneça abaixo dos níveis de design máximos.
Ideias de Aplicação
Aqui estão 10 aplicações para ilustrar a amplitude de possibilidades:
1.Monitoramento de Temperatura de Forno
Fornos contínuos são usados em muitos setores industriais. Uma aplicação é a cura de produtos de borracha. Normalmente o forno tem regiões de pré-aquecimento, cura e resfriamento, e a medição precisa da temperatura em cada uma delas é essencial. Um medidor de painel digital pode ser configurado como um medidor de temperatura conectando-se o sensor de temperatura à entrada do medidor apropriada. Um alarme pode ser ajustado para quando as temperaturas ficarem fora do intervalo pretendido. O OMEGA™ PlatinumTM series tem inclusive a opção para saída de relé, e portanto aquecedores podem ser desligados ou correias transportadoras podem ser paradas em resposta a um problema de temperatura.2.Monitoramento de Corrente de Motor
Motores elétricos têm inúmeros usos, sendo que um deles é movimentar ventiladores usados em equipamentos de coleta de pó industrial. Se a resistência ao ventilador crescer, isso pode indicar um bloqueio de filtro. Como alternativa, uma falha de acionamento (como uma correia quebrada), seria indicada por uma queda na corrente utilizada. Uma chave de derivação ou um transformador de corrente reduz a corrente até um nível que pode ser aceitado pelo medidor.3.Temperatura de Água de Esfriamento
Ferramentas de moldagem de injeção frequentemente usam água bombeada através dos instrumentos para esfriar e solidificar o plástico. O esfriamento previsível depende tanto da temperatura quanto da taxa de vazão da água. Um medidor de painel digital pode apresentar temperaturas da água antes e depois dela fluir pelos instrumentos.4. Monitorando o Fluxo de Água em uma Estação de Limpeza Úmida
Na fabricação de semicondutores é essencial manter o mais alto nível de limpeza. Uma das medidas realizadas é lavar as pastilhas de silício com água de alta pureza entre as etapas do processo. Essa lavagem é realizada em Estações de Limpeza Úmida que incorporam complexos sistemas de bombeamento e filtragem. Medidores de fluxo monitoram o movimento de água através das várias linhas. O uso de medidores de painel digital para mostrar as taxas de fluxo permite aos operadores detectar desvios que podem indicar um problema em algum ponto do sistema. Com medidores avançados como o DPPt series é possível ajustar alarmes para condições de excesso ou falta de fluxo e inclusive enviar sinais para suspender a operação até o problema ser resolvido.5. Temperatura de Exaustão em uma Célula Dinamométrica de Motor
Dinamômetros são usados por fabricantes de veículos e construtores de motores de desempenho especial para testar os resultados dos motores. O motor é montado em uma estrutura e seu tubo de saída é conectado a uma carga como um rotor imerso em água. Os controles permitem aos técnicos fazer com que os motores passem por uma série de testes. A montagem de sensores de temperatura no duto exaustor e a apresentação das temperaturas em um monitor de painel digital permitem a observação de condições anormais como pré-ignição.
6.Corrente de Solda
Uma verificação não-destrutiva da qualidade da solda é algo difícil de se realizar, e por isso é importante monitorar os parâmetros do processo de solda. Usando-se uma chave de derivação é possível reduzir a corrente e a voltagem usadas no soldador a um nível adequado para o medidor de painel digital, permitindo que ele funcione como um medidor de processo.
7.Monitoramento de Pressão
Fermentação é um exemplo de processo onde é útil monitorar a pressão. Gás é liberado durante a fermentação e isso pode aumentar até níveis perigosos. Um sensor de pressão pode mandar um sinal de corrente a um medidor de painel digital configurado para mostrar a pressão interna. Uma função de alarme garante que os operadores do processo sejam notificados quanto a qualquer desvio das condições de operação normais.8.Proteção de Motores Trifásicos
Motores industriais de grande tamanho podem ser sensíveis a flutuações de voltagem nas suas fases. Medidores de painel digital permitem o monitoramento da voltagem de entrada, possibilitando rápida detecção de qualquer problema, e além disso podem ser ajustados para operar como um medidor de frequência. Desequilíbrio de voltagem entre as linhas, alta ou baixa voltagem, e até mesmo linhas inativas podem ser detectados e alarmes disparados conforme for necessário.
9.Medição de Nível de Líquido
Muitos processos químicos e alimentícios movem líquidos entre o armazenamento e os recipientes de processo. Medidores de nível são frequentemente usados nesses tanques para mostrar aos operadores do processo quanto líquido eles contém. Em uma configuração, um flutuador contendo ímãs move uma haste para cima e para baixo. Interruptores reed mandam um sinal de corrente analógico de 4 a 20 mA indicando a posição do flutuador. Levar esse sinal a um medidor de painel digital configurado para converter corrente em unidades de volume permite aos operadores monitorar o preenchimento e o esvaziamento dos recipientes.
10.Medição de Umidade
Depois da derrubada, a tábua de madeira de lei é secada lentamente em fornos específicos. O controle de umidade preciso é essencial para evitar que a madeira se parta ou se quebre. Montar sensores de umidade nos dutos de entrada e de exaustão, assim como no forno em si, permite aos operadores ou a um controlador de processo manter as condições de secagem otimizadas, minimizando tanto o tempo de secagem quantos os danos à madeira de lei. Sensores de umidade tipicamente proporcionam sinais de saída de 4 a 20 mA ou de 0 a 5 Vdc que podem se conectar diretamente a um medidor de painel como os medidores de painel digital Platinum™.Versátil e Fácil de Usar
Medidores de painel digital modernos são uma ferramenta altamente flexível para mostrar informações de processo essenciais. Medidores como o OMEGA™ DPPt aceitam entradas diretas de sensores de temperatura e também são adequados para correntes e voltagens dc. Configuráveis para proporcionar um display em uma ampla gama de unidades de engenharia, estes equipamentos representam uma grande vantagem para qualquer pessoa que estiver projetando e construindo automação de fábrica ou equipamento de controle de processo. Se você tem uma aplicação para um medidor de painel digital, a OMEGA tem o produto adequado.