| 

PT-100 - Elementos de Termorresistências com Fio de Platina em Núcleo Cerâmico

Série 1PT100K

Pt-100 - Elementos de Termorresistências com Fio de Platina em Núcleo Cerâmico | Série 1PT100K

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Elementos RTD em platina
  • Disponível em versões de elemento simples e duplo
  • Modelos de 50 e 100 Ohms
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os elementos OMEGA RTD podem se usados para várias aplicações de temperatura. Os modelos estão disponíveis para amplo intervalo de temperatura de -200 a 850°C. Elementos duplos também estão disponíveis para aplicações onde dois instrumentos diferentes devem monitorar a mesma temperatura.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.