Construção
Termistores são produzidos com óxidos de níquel, manganês, ferro, cobalto, magnésio, titânio e outros metais. Todos estão disponíveis com revestimento em epóxi, com código de cores e com 3" de cabo. Termistores com intercambeabilidade de 0,2°C também estão disponíveis com revestimento de 2" de tubo de PFA; para incluir no pedido, adicione "100" ao código de produto. Por exemplo: 44005 é um termistor padrão de 3000 omh; 44105 é um termistor com revestimento em PFA com as mesmas especificações de temperatura/resistência. Um fio rígido é inserido no tubo de forma que ele possa ser moldado manualmente em qualquer configuração. Para termistores com revestimento em PFA, consulte equipe de vendas.
Estabilidade
Os termistores finalizados são quimicamente estáveis e não são afetados significantemente pela exposição ou ação de campos radioativos. Constante de Tempo - é o tempo necessário para que um termistor indique 63% do valor de temperatura medido. Para um termistor imerso em um banho de óleo agitado, o tempo de resposta é, no máximo, 1,0 s; ou 2,5 s para termistores revestidos em PFA. Expostos ao ar, 10 s; ou 25 s para unidades com revestimento em PFA.
Constante de Dissipação
A potência, em miliwatts, necessária para elevar em 1°C a temperatura de um termistor em relação à temperatura do ambiente é dita constante de dissipação. Para todos os termistores suspensos em um banho de óleo agitado, a constante de dissipação é, no mínimo, 8 mW/°C; em ar é, no mínimo, 1 mW/°C.
Temperatura de Operação - temperatura de operação máxima é 150°C.
Estudos de estabilidade mostram que operação extendida ou ciclo contínuo acima de 90°C irá fazer com que, eventualmente, os termistores com valores menores que 2252 ohms @ 25°C excedam os limites de tolerância.
Termistores 44030, 44031, 44032 e 44033 são desenvolvidos para operar abaixo de 75°C. Eles podem seguramente operar acima de 100°C, mas o uso excessivo acima de 75°C pode causar uma mudança na resistência. A temperatura de armazenamento para termistores é de -80 a 120°C.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.