| 

Cabo de Extensão Multipar

Cabo de Extensão Multipar Revestimento de folha de alumínio e fios de cobre. |

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Disponível com isolação em código de cores IEC ou ANSI
  • Pares de fios são enumerados e torcidos individualmente
  • Revestimento de folha de alumínio e fios de cobre
Fio: Termopar, RTD, termistor e de Ligação - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os fios de extensão comuns são transformados em cabos multipar padrão. Cada condutor é coberto com um revestimento de polivinil, com espessura nominal de 0,38 mm (0,015"). Os pares são torcidos individualmente. Em seguida, uma película de poliéster/folha de plástico transparente é enrolada em torno do feixe de pares torcidos. Um fio dreno com cordões de cobre estanhado é colocado sobre o feixe, que é coberto por uma película de poliéster/folha de plástico com suporte de alumínio para servir de blindagem eletrostática. O fio dreno oferece uma terminação mecânica simples para a blindagem. Depois, o cabo é coberto por um revestimento de polivinil com aproximadamente 1,1 mm (0,045") de espessura.

Para maior comodidade, cada cabo padrão contém um fio de cobre com cordões revestido por polivinil que é usado como aterramento ou para completar um circuito de comunicação ou sinal. Os cabos padrão são codificados por cor. Os pares individuais trazem as marcas 1-1, 2-2, etc., para facilitar a identificação. O isolamento suporta temperaturas de até 105°C (221°F).

Revestimento externo
Qualquer item padrão pode ser fornecido com malha externa em cobre estanhado, aço inoxidavel ou Inconel mediante solicitação.

Pedidos especiais
Um cabo de extensão multipar pode ser feito por encomenda com isolamento adequado às necessidades da sua instalação. Consulte o Departamento de Vendas para se informar sobre os preços e as quantidades mínimas.

Preços dos cabos multipar
Os cabos multipar podem ser comprados em qualquer quantidade [comprimento mínimo de 7,5 m (25')].

Raio mínimo de curvatura
Cabo de 4 pares: 6 vezes o diâmetro total; Cabo de 8 pares: 10 vezes o diâmetro total; Cabo com mais de 8 pares: 14 vezes o diâmetro total.

Para aplicações em alta temperatura e em ambientes severos, estão disponíveis cabos com isolação em FEP e pares individualmente blindados.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.