| 

ACELERÔMETROS INDUSTRIAIS DE USO GERAL
SAÍDA 100 mV/g - Descontinuado

acc101

ACELERÔMETROS INDUSTRIAIS DE USO GERALSAÍDA 100 mV/g | acc101

ACELERÔMETROS INDUSTRIAIS DE USO GERALSAÍDA 100 mV/g

imagem meramente ilustrativa

  • Ideal para Monitorar a Vibração de Máquinas
  • Drives de Baixa Impedância, Cabos de até 304 m (1000')
  • Liga Rápido (1 s)
Medição Dinâmica - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O acelerômetro ACC101 é extremamente durável. É construído com alumínio de alta resistência, apresenta alívio de tensão reforçado, montagem com parafuso robusto ¼-28 e vedação de epóxi, além de utilizar componentes confiáveis.

Características
Excitação: nominal de 2 mA de 24 a 30 VCC, corrente constante (pode-se usar uma alimentação de 18V, mas a faixa de amplitude será limitada)
Saída Nominal: 100 mV/g nominal a 100 Hz
Intervalo de Frequência: 3 Hz a 5 kHz (desvio de saída nominal de até ±10%)
Faixa de Amplitude: pico de ±70 g com ACC-PS1; pico de ±80 g com ACC-PS2, ACC-PS3
Linearidade da Amplitude: ±1% até pico de 65 g
Intervalo de Temperatura: -18 a 82°C
(0 a 180°F)
Efeito da Temperatura na Sensibilidade: -54 a 38°C (-65 a 100°F) ≤5% do fundo de escala, 38 a 121°C (100 a 250°F) ≤8% do fundo de escala
Choque Térmico: 1,2 g/°C
Sensibilidade Transversal: máximo de 5% da axial
G máximo Sem Dano: pico de 5000 g
G Máximo Sem Distorção de Amplitude: >18 kHz
Impedância de Saída: 50 Ω nominal
Tensão de Polarização: 10V nominal
Tensão Básica: máximo de 0,002 g/microstrain
Ruído de Fundo (Banda Larga): 0,00025 g (rms)
Peso: 50 g (1,75 oz) nominal (sem o cabo)
Material: Alumínio; inclui guarnição anodizada dura com isolamento térmico
Dimensões: 3,81 cm A x 2,54 cm (1,50 x 1,0"), base sextavada
Conector: cabo coaxial integrado de 2,5 m (10') com BNCM
Montagem: ¼-28 removable stud
Torque Máximo na Montagem: 40 cm-kg (35 pol-lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.