| 

Aquecedores de Baixo Fluxo de Ar de Processo e de Circulação Líquida

Série AHPF

Aquecedores de Baixo Fluxo de Ar de Processo e de Circulação Líquida | Série AHPF

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Construção de aço inoxidável 316
  • Fluxo de ar/gás até 15 CFM
  • Temperaturas de saída de ar/gás até 430°C
  • Pressões de até 100 psi
  • 50 Watts/polegada quadrada
Aquecedores de Ar de Processo e Dutos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os aquecedores da série AHPF são usados para aquecer baixos fluxos de ar, gás, água ou soluções aquosas. As aplicações incluem aquelas onde o ar limpo é necessário, como em laboratórios e áreas de testes ambientais. O fluxo de ar é aquecido passando sobre uma superfície aquecida fechada, em vez de diretamente sobre elementos da resistência. Esse método garante que nenhum corpo estranho penetre na corrente de fluxo. A série AHPF também é usada como um aquecedor de circulação em miniatura para baixos volumes de líquido, tais como soluções reveladoras fotográficas, produtos químicos, corantes e tintas. A acoplagem AHPF-NPT12 do termopar "T" pode ser usada com as sondas termopar subminiatura e com os bucins de aço inoxidável da série SSLK (consulte br.omega.com) para monitorar ou controlar a temperatura na saída dos aquecedores da série AHPF.

Características
Área da seção transversal: 0,152 polegadas quadradas
Intervalo de pressão:: até 100 psig
Tolerância de potência: +5, -10% ou melhor com a voltagem especificada
Diâmetro externo: 32 mm
Entrada: Macho 3/8" NPT
Saída: 1/2" NPT
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.