| 

Fio de Termopar Nu e Revestido de Cerâmica para Montagens em Cabeçotes e Poços

Termopar Nu

Fio de Termopar Nu e Revestido de Cerâmica para Montagens em Cabeçotes e Poços | Termopar Nu

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Termopares disponíveis nos tipos J, K, T e E
  • Isoladores cerâmicos resistentes a altas temperaturas (até 2.000°F)
  • Comprimento padrão de 12" e também disponível em outros comprimentos
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os termopares da OMEGA™ são elementos de medição de temperatura precisos, fabricados com materiais de mais alta qualidade. Eles são cuidadosamente montados de acordo com os mais altos padrões estabelecidos pela indústria. Os termopares da OMEGA são verificados de acordo com as curvas de temperatura padrão expressas em milivolts para assegurar uma calibração exata e são fabricados com materiais que atendem ou excedem os limites especiais de erro estabelecidos pela ANSI e pelo padrão EN 60584-2: Classe de Tolerância 1.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.