| 

Calibrador Infravermelho: Fonte de Calibracão de Corpo Negro em Miniatura e Design Portátil

BB703

Calibrador Infravermelho: Fonte de Calibracão de Corpo Negro em Miniatura e Design Portátil | BB703

imagem meramente ilustrativa

  • Calibra a partir da temperatura ambiente +10 até 400°C
  • Projeto em miniatura portátil
  • Controlador de temperatura digital 1/32 DIN embutido
  • Calibra instrumentos infravermelhos com rapidez e exatidão
  • Certificado de calibração rastreável pelo NIST com 3 pontos de dados incluso
  • Estojo de transporte incluso
  • Comunicação RS232 opcional com software e cabo de comunicação CN9-SW grátis
Equipamentos de Calibração - Ver Produtos Relacionados

Descrição

This item is temporarily unavailable due to component shortages. Please see BB702 as a possible alternative.



O BB703 é um calibrador de corpo negro de alto desempenho, reforçado e em miniatura. É utilizado para calibrações de pirômetro infravermelho com a faixa de temperatura ambiente +10 até 400°C (ambiente 20 até 752°F). Com seu projeto exclusivo em miniatura e placa-alvo de 29 mm (1,125") embutida, o BB703 é um calibrador de infravermelho ideal para todas as aplicações em laboratórios ou em campo.

Características
Faixa de temperatura da placa-alvo: Temperatura ambiente 10 até 400°C
(20 até 752°F)**
Condições Ambientais:
    Temperatura:
0 até 40°C (32 até 104°F)**
Umidade: 0 até 90% de umidade relativa, sem condensação
Alimentação:
    BB703: 115 Vac, 50/60 Hz 175 W
    BB703-230VAC: 230 Vac, 50/60 Hz, 175 W
Sensor de controle interno: Platina RTD, classe A, 100Ω, alfa = 0,00385
Exatidão: ±1,4°C (±2,5°F)
Resolução: 0,1°
Estabilidade: 0,3°C (±0,5°F)
Emissividade da placa-alvo: 0,95
Tamanho: 56 H x 127 W x 155 D mm (2,2 x 5 x 6,1")
Peso: 1,09 kg (2,4 lb)
Certificações: CE (somente BB703-230VAC)
Categoria de instalação: II
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.