| 

BCM-1

Módulo para Completar Ponte de Strain Gage | BCM-1

Módulo para Completar Ponte de Strain Gage

imagem meramente ilustrativa

  • This product is no longer available. Please refer to our BCM-2 Series.

  • Ajuste do equilíbrio da ponte interna para anular condições sem deformação
  • Completam pontes de ¼ compostas por Medidores de Deformação/Tensão de 120 ou 350 Ω
  • Completam pontes de ½ compostas por medidores de qualquer resistência
  • Resistores com coeficiente de temperatura de 5 ppm para estabilidade em alta temperatura
Medidores de Deformação Mecânica - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O módulo de ponte BCM-1 completa o circuito de ponte de Wheatstone. O módulo pode ser utilizado para medições com um quarto de ponte composta por medidores de 120 ou 350 Ω, ou com meia ponte composta por medidores de qualquer resistência. Um potenciômetro de ajuste de equilíbrio zera a saída da ponte. O sensor de deformação/tensão, a alimentação e os sinais de saída são conectados via bornes a parafuso. Podem ser acomodadas pontes de ¼ com instalação de 2 ou 3 fios.

Características
Excitação Máxima:
Ponte de 120 Ω: 10 VCC
Ponte de 350 Ω: 16 VCC
Limites de Temperatura: -20 a 80°C
(-4 a 176°F)
Efeitos da temperatura: ±1,5 µV/V/°C
Ajuste de Zero: ±6 mV/V
Tolerância do resistor: ±0,1%
Coeficiente de temperatura do resistor: 5 ppm/°C
Dimensões: Aproximadamente 50,8 larg. x 31,8
alt. x 25,4 prof. mm (3 x 1,25 x 1")
Furos de montagem: 2 furos de 4,4 mm (0,175") no centro de 63,5 mm (2,5")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.