Calibrador tipo Bloco Seco da Série Mini hot point®
imagem meramente ilustrativa
There is a component issue on this part. Please see theDBCL-400 Series as a possible replacement.
Descrição
O calibrador de sonda de bloco seco Mini hot point™ da OMEGA série CL1000 oferece uma solução rápida, precisa e estável para calibração de sondas de temperatura no laboratório e no campo, apresentando um design em miniatura, leve e reforçado. Existem 4 diferentes estilos de sondas de poços disponíveis em versões 115 V ou 220 V. A série CL1000 foi projetada em um invólucro metálico personalizado, fabricado juntamente com um controlador 1/32 DIN de alto desempenho e foi projetada para atender a um alto nível de qualidade, confiabilidade e segurança. A unidade 230 Vac leva a marca CE e tem alcançado resultados elevados de desempenho acima dos níveis exigidos. O calibrador tem um intervalo de calibração de temperatura ambiente + 10 a 260°C (ambiente + 20 a 500°F). Cada CL1000 é oferecido juntamente com um cabo de alimentação, estojo de transporte, manual de usuário e certificado de calibração rastreável NIST.