| 

Calibrador de Bloco Seco de Alta Temperatura Descontinuado

CL1201

Calibrador de Bloco Seco de Alta Temperatura | CL1201

Calibrador de Bloco Seco de Alta Temperatura

imagem meramente ilustrativa

  • Faixa de temperatura de 400 até 1200ºC (752 até 2192ºF)
  • Fácil de usar
  • Alta precisão em toda a faixa de temperatura e possui excelentes estabilidades
  • Calibra termopares e RTDs
  • Bloco de inserção com diversos furos
  • Poços de teste intercambiáveis
  • Taxas rápidas de aquecimento/resfriamento
  • Estojo rígido com alça de transporte
  • Padrão de comunicações RS232
  • Software gratuito
  • Certificado NIST incluso
Equipamentos de Precisão para Calibração e Referências de Ponto de Gelo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O CL1201 é projetado para fornecer calibração térmica muito precisa e repetível entre 400°C e 1200°C para uma grande variedade de sensores termopares e outros sensores de temperatura em indústrias como fabricação de vidro, geração de energia, automotiva e processamento de material. Este calibrador portátil de bloco seco de termopar é fornecido com um certificado NIST rastreável. A unidade fornece excelentes estabilidades dentro de ±0,1°C e possui uma precisão de display superior a ±3°C entre 400 e 1200°C.

O calibrador de bloco CL1201 utiliza um projeto especial de aquecimento para manter a uniformidade ideal de temperatura e taxas de aquecimento rápido. O sistema de aquecimento é composto de elementos embutidos em leves moldes de fibra cerâmica formados à vácuo que possibilita taxas mais rápidas de aquecimento e aumenta a vida útil em relação a outros projetos de tubos cerâmicos que possuem elementos de aquecimento envolvidos em torno do tubo cerâmico. A montagem de bloco isotérmico é feita de uma liga especial de excelente condutividade térmica e também resistente à oxidação sob alta temperatura.

Este bloco é projetado para otimizar o desempenho entre massa suficiente para uma boa estabilidade e uniformidade e para ter uma quantidade suficiente de massa para taxas de aquecimento/resfriamento rápido e períodos curtos de estabilização. Comunicações RS232 são do tipo padrão.

Características
Temperatura mínima: 400°C (752ºF)
Temperatura máxima: 1200°C (2192ºF)
Precisão do display: ±3°C (±6ºF)
Uniformidade da temperatura: ±0,2°C (±0,4ºF)
Estabilidade da temperatura: ±0,2°C (±0,4ºF) a 1200°C (2192ºF) depois de 20 minutos
Resolução do display: 0,1° até 999,9 depois de 1° até 1200°C
Selecionável: °C ou °F
Taxa de aquecimento: 100 até 1200°C, 20 min
Taxa de resfriamento: 1200 até 200°C, 140 min
Resfriamento do ventilador: automático
Alimentação: 120 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 50/60 Hz, 1600 W
Tamanho da inserção grande: 34 de diâmetro x 155 mm de profundidade (1,33 x 6,10")
Dimensões: 350 H x 198 W x 279 D mm (13,8 x 7,8 x 11,0")
Peso: 10 kg (22 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.