| 

Calibrador para Laboratório

CL3001

Calibrador para Laboratório | CL3001

Calibrador para Laboratório

imagem meramente ilustrativa

  • 0,0025% de exatidão na calibração
  • Fonte/leitura de termopar, RTD, tensão, corrente e pressão
  • Perfis de RTD e SPRT personalizados
  • Controle remoto RS232, USB e IEEE-488
  • Canal de medição isolado
  • Inclui certificado NIST com dados de calibração
Equipamentos de Precisão para Calibração e Referências de Ponto de Gelo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O Calibrador OMEGA™ CL3001 é um calibrador de pressão, corrente contínua e temperatura completo destinado à Pesquisa e Desenvolvimento, manufatura e às aplicações de laboratórios de calibração. O projeto simples e a facilidade de operação do aparelho permitem que os usuários acostumem-se rapidamente com suas operações e características. Funções de economia de tempo, como o recurso de salvar, resgatar e percorrer pontos de ajuste de cada intervalo de saída, a capacidade de inserir curvas RTD definidas pelo usuário e uma interface totalmente remota são algumas das principais características oferecidas pelo CL3001.

O CL3001 inclui um canal de medição isolado, o qual consiste de dois intervalos de tensão: 10V e 100V DC, intervalo de miliamperes de 0 a 52 mA, intervalo de miliamperes. A medição isolada tem potência de 24 Vdc e exatidão de 0,005% da leitura em intervalos de tensão. Ao medir pressão com um adaptador de módulo de pressão PCL-PMA, o CL3001 funciona com todos os módulos de pressão OMEGA PCL-PM.

Características
Exatidão: estabelecida em termos de incerteza absoluta pelo período de 1 ano. Os valores do termopar incluem a compensação da junta fria. Os valores são melhores em determinados intervalos e funções. Para uma discriminação de cada intervalo, consulte o manual omega.com/cl3001
Display: o display principal de entrada/saída e o display do canal de medição isolado tem 2 linhas e 16 campos de caracteres cada
Unidades de temperatura: selecionável pelo usuário, °F/°C
Comunicação: RS232, IEE-488 (31 endereços disponíveis)
Ambiente de operação: inferior a 80% UR, 0 a 50°C (32 a 122°F), calibragem de temperatura 18 a 28°C (64 a 82°F)
Alimentação: 100V/120V ou 220V/240V, ± 10%, frequência de linha de 47 a 63 Hz
Dimensões: 13,3 cm de altura (5,25"), 2,9 cm (1,15") de largura estendida da largura padrão do rack 48,3 cm (19") e 30,0 cm de profundidade (11,81")
Peso: 4 kg (9 lb)
Funções de entrada/saída: inclui salvar, resgatar e percorrer os pontos de ajuste de cada intervalo de saída, o recurso de inserir curvas RTD definidas pelo usuário e um conjunto de comandos de interface remota.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.