| 

Calibrador de Bloco Seco Portátil

CL-355A

Calibrador de Bloco Seco Portátil | CL-355A

Calibrador de Bloco Seco Portátil

imagem meramente ilustrativa

  • 10 formatos de inserções disponíveis
  • 1 inserção de poços múltiplos inclusa (⅛, 3⁄16, ¼, 5⁄16, ⅜")
  • Temperatura máxima de operação de 400°C (752°F)
  • Interruptor de sobre temperatura independente
  • Proteção de queima do sensor de temperatura
  • Certificado de calibração rastreável pelo NIST
  • Correia para transporte, cabo de alimentação e ferramenta de remoção de inserções
Equipamentos de Precisão para Calibração e Referências de Ponto de Gelo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O CL-355A é um calibrador portátil para bloco seco, pequeno e leve, que oferece aquecimento e resfriamento rápidos com excelentes especificações de desempenho a um amplo intervalo de temperatura de funcionamento. É uma boa escolha para o trabalho de mesa padrão do laboratório ou como uma unidade de campo portátil. A unidade opera com intervalo de temperatura de 5°C (9°F) acima do ambiente até 400°C (752°F) usando um grande bloco de inserção de alumínio usinado de múltiplos poços como meio de transferência de calor para os sensores sendo testados. O CL-355A usa as mesmas inserções de alumínio do calibrador CL-740A. Este calibrador é projetado para trabalhar com segurança sob as seguintes condições: intervalo de temperatura ambiente de 5 a 40°C (9 a 104°F), umidade relativa de até 95%, sem condensação.

Características
Temperatura mínima: 5°C (9°F) acima do ambiente
Temperatura máxima: 400°C (752°F)
Taxa de resfriamento, 400 a 100°C (752 a 212°F): 21 min
Taxa de aquecimento, 20 a 400°C (68 a 752°F): 12 min
Interruptor de sobre temperatura independente: cerca de 450°C (842°F)
Ventoinha de refrigeração: automático
Resolução do display: 0,1°
Peso: 4 kg (9 libras)
Profundidade de imersão da inserção: 114 mm (4,5")
Dimensões: 222,25 A x 203,2 L x 203,2 mm P (8,8 x 7,9 x 7,9")
Estabilidade após 15 min: ±0,15°C (0,27°F)
Exatidão do display: ±0,6°C (1,1°F)
Uniformidade de poço para poço: 0,015 a 0,025°C (0,027 a 0,045°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.