CL543B
Novo
Calibrador para Termopares e Pt-100s
imagem meramente ilustrativa
-
Instrumentos de Calibração de Termopares de 0.1 a 0.01, °F e °C
Tipos J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), (T-DIN) e P (Platinel): -13.000 a 80.000 Mv
-
Instrumentos de Calibração de RTDs de 0.1 a 0.01, °F e °C
Pt 10, 50, 100, 200, 500 and 1000O (3850)
Pt 100O (alfa = 3902, 3916, 3926)
Cu 10 e 50O e Ni 120º
-
Calibre com Confiança
Resolução de 0.01, °F e °C; Precisão de 0.2 °
Sensor de Precisão de Junta Fria com Precisão de 0.05°C
Sensor de Junta Fria em Bloco Isotérmico com rastreabilidade NIST
-
Sensores e Instrumentos de Solução de Problemas RTD
Detecção automática de 2, 3 ou 4 conexões de fios indica quando as conexões de fios individuais são abertas
Verifique o Instrumento Apropriado através da medição da Corrente de Excitação
-
Calibrações Rápidas e Fáceis
Seleção Instantânea de 3 Saídas com o interruptor EZ-CHECK
Encontre facilmente os pontos de viagem com o EZ-DIAL Knob de duas velocidades e Deslocamento Automático
-
Verifique Resistência, Temperatura de Junção Fria e Saídas
Display secundário de Resistência para RTDs e Configuração da compensação de milivolts, e Junção Fria de Temperatura para Termopares
-
Use na Fábrica, Campo ou Loja
Inclui Galocha e Cabos de teste MT
Interruptores de Baixo Perfil resistentes a danos acidentais
Parafusos de bronze para fios termopar, mais tomada de termopar em miniatura
-
Realizar Tratamento Térmico em Pesquisas e Testes de Precisão
Atende ou excede o requisito da Norma AMS 2750 tanto como um instrumento secundário padrão e como um instrumento de teste de campo
Equipamentos de Calibração - Ver Produtos Relacionados