| 

CLH-1740

Analisador De Cloro | CLH-1740

Analisador De Cloro

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia RoHS
  • Leitura de Cloro Total com Resolução de 0.00-10.00 ppm à 0,01 ppm
  • As leituras não são afetadas pela cor ou turbidez da amostra
  • O display extra em negrito inclui uma função de gráfico analógico em barras
  • A memória guarda os valores de calibração e pode armazenar até 15 Leituras
  • Os modos cloro e pH também exibem a temperatura da amostra
  • O design à prova d'água com acabamento fosco, torna a abertura do compartimento da bateria e a mudança de pontas de prova mais fácil
  • Desligamento automático e indicador de bateria fraca fornece conveniência ao usuário; utiliza quatro baterias LR-44
  • Inclui 100 tabletes de reagentes
  • Segue o protocolo EPA para os métodos ISE
Instrumentação para Análise de Água e Solo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Medidor ISE (Eletrodos de íon seletivo) compacto para medição de cloro diretamente em partes por milhão. Também pode ser usado para exibir a temperatura da amostra ou de teste de pH e ORP. Cada aparelho inclui 100 tabletes de reagentes. O módulo de sensor intercambiável para superfície faz deste dispositivo compacto para teste um dos mais versáteis do mercado.

Nota: Alguns produtos desta página devem ser consultados por representarem materiais nocivos. Você será contatado por nosso time para confirmar a compra após fazer seu pedido pelo site.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.