| 

Controladores de Temperatura/Processo com Sintonia Automática para Montagem 1/32 DIN  - Discontinued

CN132

Controladores de Temperatura/Processo com Sintonia Automática para Montagem 1/32 DIN | CN132

imagem meramente ilustrativa

  • Entradas de usuário selecionáveis
  • PID autoajustável
  • Saída dupla configurável
  • Segundo ponto de ajuste e saída
  • NEMA 4X painel dianteiro
  • Estratégia completa de resfriamento
  • Operação automática/manual
  • Modelos 12 Vca/cc ou 24 Vca/cc opcionais

Descrição

This product series is no longer available. For potential replacements please see CNPT-SERIES or CNI-SERIES Please consult an application engineer for a more specific recommendation.


Os minicontroladores digitais CN132 incluem todas as características dos controladores com microprocessador padrão, ¼, ⅛ e 1⁄16 DIN em uma embalagem pequena. O CN132 possui autoajuste DIP avançado. O autoajuste ensina as principais características do processo ao controlador. O autoajuste aprende ao alternar a saída entre ligado e desligado. Os resultados são medidos e utilizados para calcular os valores ideais de PID que são inseridos automaticamente na memória do controlador. O tempo de ciclo ideal é calculado pelos programas de autoajuste. A escolha do tempo de ciclo é influenciada por aparelhos de controle ou cargas externas, por exemplo, contator, RES e válvula. Cada parâmetro de controle pode ser ajustado no teclado dianteiro pelo usuário. Estas unidades incluem um programa de segurança em um nível oculto para fabricantes de equipamentos originais.

Características
Energia: 100 até 240 Vca/cc, ±10%, 50 até 60 Hz, 3 VA; 12 ou 24 Vca/cc opcional, ±20%, 50 até 60 Hz, 3 VA
Display: LED de 4 dígitos, 10 mm (0.4"), verde de alto brilho, intervalo de contagem do display de -199 até 9999.
Intervalo: Sensor limitado a 2000°C (3500°F); -99,9 até 999,9° em resolução de 0,1°
Indicadores do monitor: Processa temperatura (PV), ponto de ajuste (SP), indicadores de SP1/2 (piscando), mensagens de erro, funções/opções mnemônicas
Compensação de junção fria de termopar
Rejeição:
20:1 (0,05°/°C) típico
Resistência externa de termopar: 100 Ω no máx.
Entrada RTD: Pt100, cabo 2
Entrada do processo: -10 até 50 mV
Precisão da calibração: ±0,25% máx. do sensor ±1°C (2°F)
Frequência de amostragem:
Entrada 10 Hz, CJC 2 segundos
Rejeição de modo de comum: Efeito insignificante até 140 dB, 240V, de 50 até 60 Hz
Coeficiente de temperatura: 150 ppm/°C máx. sensor
Relé: Contatos de 2 A/250 Vca de forma A/PSCS, resistivo
SSd (driver de pulso cc): Para mudar um RES 5 Vcc 0/-15% 10 mA, remoto, não isolado
Alcance de ambiente operacional: 0 até 50°C (32 até 122°F)
Material do estojo: Policarbonato retardador de chama
Peso: 100g (3,5 ml)
Dimensões: moldura 24 A x 48 L x 10 mm P (0,95 x 1,89 x 0,39"), 102 mm (4,02") de profundidade
Recorte do painel: 45 x 22,2 mm (1,77 x 0,87")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.