| 

Controlador PID Avançado de Temperatura/Processo com Rampa/Patamar para montagem 1/4 DIN  - Discontinued

Série CN2300

Controlador PID Avançado de Temperatura/Processo com Rampa/Patamar para montagem 1/4 DIN | Série CN2300

imagem meramente ilustrativa

  • Display gráfico de LCD com texto (vermelho/verde)
  • Porta de interface USB montada na dianteira
  • 64 programas independentes
  • 255 segmentos por programa
  • Entradas universais
  • Autoajuste
  • Controle de saídas modulares isoladas
  • Modelos de registro de dados (data, alarmes e eventos)
  • Comunicação RS485 (opcional)
  • Software com cabo de configuração (opcional)
  • Funções do alarme
  • 5 opção de idiomas (inglês, francês, alemão, italiano, espanhol)

Descrição

This product series is no longer available. For potential replacements please see CN-4000-Series Please consult an application engineer for a more specific recommendation.


O controlador de perfil ¼ DIN da série CN2300 com monitor gráfico/texto de LCD e interface USB é um controlador de processo com funções avançadas, incluindo opções de registro de dados. Estão integradas muitas características projetadas para melhorar a eficiência do usuário, reduzir o tempo de comissionamento, simplificar a operação e minimizar o tempo de manutenção.
As características incluem display de LCD com gráficos iluminados fáceis de ler, tela de duas cores (verde/vermelho), opção de multi-idiomas, janela inicial personalizada (arquivo bitmap), visualizador status do alarme, informações de tendência na tela, LEDS que indicam aquecimento, resfriamento, autoajuste e alarme.
Assistente de configuração de fácil utilização através de teclas dianteiras para uma configuração rápida de entradas, alarmes, saídas, comunicação e relógio em tempo real. Entrada universal para termopar, RTD e sinais de processo cc linear (mA, mV ou V). As opções de saída modular flexível incluem relé mecânico, pulso CC, triac AC RES e saídas lineares. Selecione para monitorar o processo, com entrada digital (máx. 2) para seleção de ponto de ajuste, controle de perfil, iniciar/parar o registro de dados, ativar/desativar o controle da saída ou controle automático/manual. A série CN2300 possui menus configuráveis (utilizando o software opcional com o cabo para configurar unidades via tomada de configuração RJ11), porta USB para upload/download local de arquivos de configuração e download de dados registrados para ou de um cartão de memória USB. Isso facilita a configuração de diversos instrumentos, copiando de uma unidade para outra.
A característica de perfil inclui 255 segmentos para alocar livremente em até 64 programas. Os programas incluem rampa, patamar, espera, loop ou pular para outro perfil. O usuário define o nome do perfil, início do perfil atrasado ou hora/dia de tempo real e até 5 saídas de eventos.
Os modelos de registro de dados CN2300 incluem processamento de dados do histórico para análises ou relatórios, exportar arquivos de dados via USB dianteiro ou comunicações opcionais e registro de valores de processo, pontos de ajuste ou alarmes (incluindo mínimo, máximo e média) com intervalos de registro de 1s até 30 min. As opções incluem ponto de ajuste análogo remoto, fonte de alimentação do transmissor embutida de 24 Vcc e software gráfico.

Características
Entrada de processo
Taxa de amostragem:
10 por segundo
Resolução: 16 bits, sempre quatro vezes melhor do que a resolução do display monitor
Impedância: >10M Ω de resistência, exceto cc mA (5 Ω) e V (47k Ω)
Estabilidade de temperatura: Erro <0,01% no intervalo por mudança de °C na temperatura ambiente
Variação de alimentação: a tensão de alimentação influencia de forma insignificante dentro dos limites de alimentação
Influência de umidade: insignificante se não houver condensação
Exibição do processo: exibe até 5% acima e 5% abaixo dos limites de intervalo
Offset de entrada variável do processo: leitura ajustável ± intervalo de controle. Valores +ve adicionados à variável do processo, valores -ve subtraídos à variável do processo
Detecção de interrupção do sensor:
    Termopar e RTD:
o controle vai para o valor de energia
pré-ajustado
Alto e interrupção do sensor: ativar alarmes
Linear (4 até 20 mA, 2 até 10V e somente 1 até 5V): o controle vai para o valor de energia pré-ajustado
Baixo e interrupção do sensor: ativar alarmes
Isolamento: isolado de todas as saídas (exceto o driver RES)
a 240 Vca
3 cabos,
PT100: -199 até 800°C (-328 até 1472°F)
NI120: -80 até 240°C (-112 até 464°F)
A casa decimal pode ser exibida opcionalmente até 999,9°C/F
Excitação RTD: corrente do sensor 150µA ±10%
Resistência do chumbo: <0,5% de erro de intervalo para o máximo 50Ω por chumbo, equilibrado
Calibração cc: ±0,1% de intervalo completo, ±1LSD
Linearização multiponto de entrada cc: podem ser definidos até 15 valores de escala em qualquer lugar entre 0,1 e 100% da entrada
Exatidão: ±0,25% do intervalo de entrada 1 LSD
Taxa de amostragem: 4 por segundo
Resolução: 16 bits
Impedância: >10M de resistência, exceto cc mA (10 Ω) e V (47k Ω)
Detecção de interrupção do sensor: somente intervalos de 4 até 20mA, 2 até 10V e 1 até 5V. O controle funciona no valor pré-ajustado se a entrada auxiliar for a fonte de ponto de ajuste ativa
Isolamento: isolamento de segurança reforçado de saídas e entradas (exceto para a entrada digital B)
Escalamento da entrada auxiliar: escalável como entrada de ponto de ajuste remoto (RSP) entre -1999 e 9999, restrito dentro dos limites do ponto de ajuste
Entradas digitais
Contatos sem voltagem (ou TTL):
contatos abertos
(>5000 ou sinal de 2 até 24 Vcc = contatos Lógico Alto Fechado)
(<50 ou sinal de -0,6 até +0,8 Vcc = Lógico Baixo)
Isolamento: isolamento de segurança reforçado de entradas e outras saídas
Sensibilidade da entrada digital: borda sensível, exige transição alto-baixo ou baixo-alto para mudar a função; resposta dentro de <0,25 segundos
Saídas
Isolamento:
Isolamento de segurança reforçado de entradas e outras saídas (especificação comum para todos os tipos de saída)
Relé simples:
    Tipo e classificação:
polo único de curso simples (PSCS),
2A resistivo a 120/240 Vca
Vida útil: >500.000 operação na tensão/corrente nominal
Relé duplo:
    Tipo e classificação:
polo único de curso simples (PSCS),
2A resistivo a 120/240 Vca (os módulos de relé duplo possuem compartilhamento em comum)
Vida útil: >200.000 operação na tensão/corrente nominal
Relé quádruplo:
    Tipo e classificação:
polo único de curso simples (PSCS),
2A resistivo a 120/240 Vca (os módulos de relé duplo possuem compartilhamento em comum)
Vida útil: >500.000 operação na tensão/corrente nominal
Pulso CC:
    Capacidade do driver:
tensão do driver RES >10V até o mínimo de 500 Ω
Triac:
    Tensão operacional:
20 até 280Vrms (47 até 63Hz)
Classificação Corrente: 0,01 até 1A (ciclo completo de rms no local a 25°C); descargas lineares acima de 40°C até 0,5A
a 80°C
cc linear:
    Intervalos:
0 até 5V, 0 até 10V, 1 até 5V, 2 até 10V e 0 até 20 mA, 4 até 20 mA (selecionável) com 2% de sub/super utilização quando utilizado para controlar saídas
Resolução: 8 bits em 250 mS (10 bits em 1s típico,
>10 bits em >1s típico)
: ±0,25% de intervalo, (mA @ 250, V @ 2k)
Degrada-se linearmente para ±0,5% para aumento de carga (até os limites de especificação)
Transmissor PSU
Classificação de energia:
resistência de 24 V nominal
(19 até 28 Vcc) dentro de 910 Ω no mínimo (opção para utilizar saída Linear cc como PSU estabilizada de 0 até 10V)
Isolamento: isolamento de segurança reforçado de entradas e outras saídas
Comunicações
Configuração PC
    Conexão:
RS232 via cabo configurador do PC para tomada RJ11 embaixo do estojo
Isolamento: não há isolamento da entrada ou das saídas de driver RES; somente para configurações de teste
RS485
    Conexão:
localiza-se na opção de Slot A; conexão pelos terminais traseiros
Protocolo: Modbus RTU
Modo mestre/escravo: intervalo do endereço escravo de
1 até 255 ou modo de ponto de ajuste mestre
Velocidades: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou
115200 bps
Tipo de dados: dados de 8 bits e parada de 1 bit; ímpar, par ou sem paridade
Isolamento: isolamento de segurança reforçado de 240V
para todas as entradas e saídas
Ethernet
    Conexão:
localiza-se na opção de Slot A; conexão pelo conector RJ45 na parte superior do estojo
Protocolo: Modbus TCP (somente escravo)
Velocidade suportada: 10BaseT ou 100BaseT
Isolamento: isolamento de segurança reforçado de 240V da energia, entradas e saídas (exceto drivers RES)
Controle de loop
Tipos de ajuste:
pré-ajuste, pré-ajuste automático, ajuste automático ou ajuste manual
Bandas proporcionais: Primária e secundária (por exemplo, aquecimento e resfriamento) de 0,5% até 999,9% do intervalo de entrada em incrementos de 0,1%, controle ligar/desligar
Reset Automático: Constante de tempo integral, 1 segundo até 99 minutos e 59 segundos e desligar
Taxa: constante de tempo derivado, 1 segundo e 99 minutos
e 59 segundos e desligar
Reinicialização manual: tendência de 0 até 100% (primário
e secundário de -100% até +100%)
Banda morta/ sobreposição: -20% até +20% de banda primária + secundária proporcional
Diferencial LIGA/DESLIGA: 0,1% até 10,0% de intervalo de entrada
Controle automático/manual: Selecionável com transferência ao alternar "sem problemas" entre o controle automático e manual
Tempos de ciclo: Selecionável de 0,5s até 512s
Rampa de ponto de ajuste: Taxa de rampa selecionável de
1 até 9999 LSD por hora e infinito
Alarmes
Tipos de alarme:
até 5 alarmes selecionáveis como processo alto, processo baixo, banda, desvio, taxa de variação de sinal (por minuto), parada do sensor/entrada, alarme de loop; banda e desvio (alto ou baixo). Os valores do alarme dependem do atual ponto de ajuste
Histerese de alarme: Uma banda morta de 1 LSD para intervalo completo (nas unidades de display) para alarmes de processo, banda ou desvio; a taxa de mudança da histerese do alarme é o menor tempo (1 até 9999 segundos) que a taxa de mudança precisa ultrapassar o limite para que o alarme seja ativado, ou ficar abaixo do limite para desativar
Observação: Se a duração for menor que este tempo, o alarme não será ativado, independentemente da rapidez de aumento da taxa.
Alarme de combinação
Saídas:
Lógico ou dos alarmes 1 e 2, 1 até 3, 1 até 4 ou 1 até 5. Lógico E dos alarmes de 1 até 5 com Eventos de Perfil de 1 até 5.
Conduções operacionais (para uso interno)
Temperatura:
    Operacional:
0 até 55°C (0 até 131°F)
Armazenamento: -20 até 80°C (-4 até 176°F)
Umidade relativa: 20 até 95% sem condensação
Tensão de alimentação e potência:
    Versões principais:
100 até 240 Vca ±10%, 50/60 Hz, 20VA
Versões de tensão baixa: 20 até 48VC 50/60 Hz 15VA ou 22 até 65 Vcc 12 W
Ambiental
Vedação do painel dianteiro:
para IP66 (IP65 do conector USB dianteiro), IP20 atrás do display
Display
Tipo de display:
160 x 80 pixel, LCD de gráfico monocromático com iluminação de duas cores (vermelho/verde)
Área do display: 66,54 L x 37,42 mm A (2,62 x 1,65")
Caracteres do display: 0 até 9, a até z, A até Z, mais ( ) - e _
Informações de tendência: 120 de 240 pontos de dados são mostrados em uma janela rolável; o dado não é conservado ao desligar a energia ou se a base de tempo for alterada
Dados de tendência: Um alarme ativo mais FV (sólido) e SP (pontilhado) no tempo de amostragem de FV máximo/mínimo entre as amostras (gráfico de velas)
Taxa de amostragem de tendência: 1; 2; 5; 10; 15; 30 segundos ou 1; 2; 5; 10; 15; 30 minutos
Opções de comunicações adicionais - USB*
Conexão:
Localiza-se na opção de Slot C; conexão pelo conector montado na frente
Protocolo: USB 1.1 ou 2.0 compatível; classe de armazenamento de massa
Corrente de alimentação: até 250 mA
Alvo periférico: cartão de memória USB
Isolamento: isolamento de segurança reforçado de todas as entradas e saídas
*Não é utilizado na configuração PC.
Registrador de dados
Memória de registro:
Memória flash não volátil de 1Mb; os dados são conservados ao desligar a energia
Intervalo de registro: 1; 2; 5; 10; 15; 30 segundos ou 1; 2; 5; 10; 15; 30 minutos
Capacidade de registro: Depende da taxa de amostragem e da quantidade de valores registrados; dois valores podem ser registrados por até 7 dias a 10s de intervalo; mais valores ou amostragens mais ráDIPas reduzem a duração máxima
Tipo de bateria do RTC: CR 1616 3V de lítio; relógio funciona >1 ano sem energia
Exatidão do RTC: Erro do relógio em tempo real
<1 segundo por dia
Perfil
Limite de perfis:
    Quantidade de perfis:
máximo de 64
Quantidade total de segmentos (todos os programas): máximo de 255
Repetir loop: 1 até 9999 repetições de loop para segmento especificado
Ciclos de perfis: 1 até 9999 ou repetições infinitas por perfil
Repetição de sequências: 1 até 9999 ou repetições infinitas de sequências de perfis combinados
Tipos de segmento: acréscimo/decréscimo por tempo, taxa de acréscimo/decréscimo, etapa, duração, interromper, juntar um perfil, terminar ou repetir a sequência e depois terminar
Base de tempo: hh:mm:ss (horas, minutos e segundos)
Segmento de tempo: Segmento de tempo máximo 99:59:59 hh:mm:ss; Utilize repetir loop para segmentos mais longos
(por exemplo, 24:00:00 x 100 loops = 100 dias)
Taxa de rampa: 0,001 até 9999,9 unidades de exibição
por hora
Liberar segmento interrompido: liberar pressionando a tecla, na hora do dia ou entrada digital
Iniciar em: o primeiro segmento se inicia do ponto de ajuste atual ou do valor atual de entrada
Início atrasado: Atraso depois de 0 até 99:59 (hh:mm) ou em hora e dia(s) específicos
Abortar a ação: Manter o último ponto de ajuste do perfil, utilizar o ponto de ajuste do controlador ou desligar o controle de saídas
Recuperação de perda de energia/sinal: Continuar o perfil, reiniciar o perfil, manter o último ponto de ajuste do perfil, utilizar o ponto de ajuste do controlador ou desligar o controle de saídas
Interrupção automática: interromper se a entrada fica acima da banda e/ou abaixo do SP para cada segmento
Controle de perfil: executar, interrupção/liberar manualmente, abortar ou pular para o próximo segmento
Eventos do segmento: Os eventos se ligam durante o segmento; para terminar os segmentos, o estado do evento continua até iniciar outro perfil, o usuário sair do modo de perfil ou a unidade ser desligada.
Dimensões
Tamanho da moldura frontal:
¼ DIN; 96 x 96 mm (3,78 x 3,78")
Montagem: Conecte à correia de transporte do painel
Tamanho do recorte do painel: 92 x 92 mm (3,62 x 3,62") (espessura máxima do painel de 6,0 mm [0,236"])
Profundidade atrás do painel: 117 mm (4,61")
Ventilação: 20 mm (0,787") de vão necessário acima, embaixo e atrás
Peso: máximo de 0,65 kg (1,43 lb)
Terminais: Tipo de parafuso (cabeça de combinação)

Manuais:

Baixar CN2300 Series - Graphic Controllers
Baixar CN2300 Series - Graphical 1/4 DIN Process Controller
Baixar CN2300 Series - Graphical 1/4 DIN Profiler and Recorder
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.