| 

Monitor de Temperatura de 6 ou 12 Canais com Alarme e Comunicação Padrão para Montagem 1/4 DIN

Série CN606

Monitor de Temperatura de 6 ou 12 Canais com Alarme e Comunicação Padrão para Montagem 1/4 DIN | Série CN606

imagem meramente ilustrativa

  • Programável pelo Usuário
  • Alarmes Alto, Baixo ou Alto/Baixo
  • Protegido por Senha
  • Tempo de Varredura Ajustável
  • Display Programável de °C e °F
  • Ativação por Faixa
  • Tipos de Termopar (J, K, E, T, S, R, B, C)
  • Termorresistência (RTD, 2 ou 3 fios)
  • Calibração do Painel Frontal
  • Alarme de Travamento ou Não Travamento
  • Comunicações e Software RS232
  • Software Gratuito (Compatível com todas as versões até Windows XP)
Controladores de Temperatura e Processo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série CN600 são rastreadores de microprocessador que aceitam sinais de até 12 termopares ou termorresistências (RTDs). Eles realizam a varredura sequencial de cada faixa, com a exibição de faixas ativas. Faixas individuais podem ser travadas para monitoramento. Cada instrumento é programável para atender às necessidades do operador com os tipos de termopares, escala de grau, travamento ou não travamento e alarmes altos, baixos ou altos/baixos. A memória e os pontos de ajuste são mantidos quando a alimentação é desligada.
O programa com comunicação RS232 pode monitorar até 10 unidades. Todos os scanners da série CN600 possuem comunicação serial RS232 de 3 fios. Até 10 scanners podem ser ligados em série entre si. A tensão da linha é de 120 ou 240 Vca, selecionável pela montagem externa de jumpers. Na parte de trás do instrumento encontram-se conexões de bornes a parafuso de fácil utilização. A série CN600 implementa uma senha de segurança para proteger as configurações. A senha pode ser ativada ou desativada no painel frontal e alterada por meio da comunicação RS232. A calibração é realizada no painel frontal e é protegida por uma senha separada. Senhas mais complexas estão disponíveis.
O instrumento é montado em um recorte de painel de ¼ DIN, sendo protegido por suportes de slide. Ele não precisa ser removido de seu alojamento para ser montado. O instrumento é alojado em uma caixa de alumínio de ¼ DIN. Os modelos opcionais disponíveis são o termopar de 6 faixas com placas de saída, o termopar de 12 faixas, o RTD de 6 faixas e o RTD de 12 faixas. Um único relé de saída é fornecido para indicar uma condição de alarme em qualquer faixa. O instrumento mostra uma condição de alarme piscando o principal display de temperatura, enquanto indica a faixa em alarme com a exibição e piscar de seu número. O alarme é desligado automaticamente quando a condição é alterada na configuração sem travamento e deve ser manualmente reiniciada na configuração de travamento.
O monitor pode ser ajustado para 2 modos: "RUN" (Executar) e "FUNCTION SELECT" (Seleção de Função). "RUN" é o modo operacional básico. "FUNCTION SELECT", protegido por senha, é o modo de controle e seleção de configurações.

Características
Nº de Faixas: 6 (padrão)/12 (expandido)
Ajuste do Tempo de Exibição: 1 a 40 segundos
Tempo de Varredura: Cerca de ¼ s para 6 zonas, ½ s para 12 zonas
Intervalos de Entrada: Ver gráfico abaixo
Exatidão: faixa de ±0,1%
Resolução: 1°C ou °F
Tipos de Termopar: J, K, E, T, S, R, B, C
Compensação por Junção Fria: Automática
Linearidade: ±1°C
Escalas Selecionáveis: °C ou °F
Advertência Aberta de Termopar: Display piscando
RTD (2 ou 3 Fios): 100 Ω Pt,
120 Ω Ni, 10 Ω Cu
Alimentação de Linha: 120/240 VCA; 50/60 Hz e opcionalmente 9 a 36 Vcc
Consumo de Energia: Máximo de 10 VA
Relé de Alarme,
5 A: 120 VCA, relé
é desenergizado com o alarme
Comunicação: RS232 (3-fios)
Alarmes Selecionáveis —
Alto, Baixo e
Alto/Baixo:
Com Travamento ou Sem Travamento
Intervalo do Alarme: Intervalo Total
Comunicações RS232: Aplicação única
Taxa de Transmissão: 4.800
Bits de Dados: 8
Paridade: N
Parar: 1
Protocolos: Software de Computador com Interface de Comunicação em ASCII: Compatível com sistema Windows XP, incluso com o produto
Linha ASCII, Interface do Computador Software de Comunicações: Compatível com Windows, incluído com a unidade
Capacidade: Até 10 varreduras podem ser ligadas em série; para evitar linhas cruzadas entre elas, a linha de transmissão deve ser mantida em saídas tri-state, exceto quando o computador se dirigir a uma varredura específica para comunicações
Terminais: Cabeçalhos para fiação plug-in
Recorte do Painel: ¼ DIN 92 x 92 mm
(3,62 x 3,62")
Dimensões: 95,3 x 95,3 mm
(3,75 x 3,75") face frontal
Peso: 1,36 kg (3 lb)
Invólucro: alumínio, ¼ DIN,
152,4 mm L (6")
Temperatura de Armazenamento: 0 a 85°C (32 a 185°F)
Temperatura Operacional: 0 a 55°C
(32 a 131°F)
Reinicialização: Manual
Tensão Máxima Entre as Entradas: 6 Vcc ou RMS
Reação à Perda de Energia: A unidade retorna ao modo "RUN"
Display Principal: 4-Dígitos; 15 mm H?(0,6")

Manuais:

Baixar CN612
Baixar CN606
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.