| 

Controlador de Limite com Campainha Sonora

Série CN700

Controlador de Limite com Campainha Sonora | Série CN700

Controlador de Limite com Campainha Sonora

imagem meramente ilustrativa

  • Display de LED de 3 dígitos, vermelho brilhante
  • Entradas de termopar J, K ou S
  • Limite alto ou baixo
  • Saída de relé de 16 A
  • Chave frontal de botão Reset ou Reset remoto
  • Campainha sonora interna
Dispositivos de Chaveamento, Controladores e Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os controladores de alto limite de termopar da série CN700, aprovados pela FM, apresentam status de alarme sonoro junto com um relé de saída resistente de 15 A. A unidade permite que o usuário selecione facilmente reset automático ou manual junto com outros 10 parâmetros. A série CN700 tem um botão Reset no painel frontal ou pode aceitar uma reinicialização externa. A facilidade de programação dos controladores de limite da série CN700 representam o melhor custo/benefício do mercado.

Características
Intervalo de temperatura:
Termopar Tipo J: 0 até 700°C
(32 até 999°F)
Termopar tipo K ou s: 0 até 999°C
    (32 até 999°F)
Entrada: Termopar tipo J, K ou S
Saída: Um relé SPDT @ 16 A
Resistivo 250 Vca
Potência nominal (HP): 1 HP
Tipo de controle: Manual de liga/desliga Reset Automático
Requisitos de alimentação: 110 Vca,
230 VCA, 12 ou 24 Vca/Vcc
(dependendo do modelo)
Consumo de energia: 4 VA
Precisão: ±1% FS
Display: 3 dígitos, vermelho, 12,7 mm (½") dígitos, além de sinal
Taxa de Atualização do Display: Selecionável em, no mínimo, 1 segundo
Resolução:
Backup (ou cópia de segurança) de memória: Memória não volátil
Temperatura máxima do ambiente para operação: 0 até 65°C (32 até 150°F)
Temperatura de armazenamento: -20 a 80°C
Peso: 65 g (2,3 onças)
Recorte do painel: 71 x 29 mm
(251⁄64 x 19⁄64")
Especificação do painel dianteiro: IP64
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.