Controladores do Tipo Rampa/Patamar para Montagem 1/32 DIN
imagem meramente ilustrativa
Descrição
As características do controlador de temperatura/processo da série CN7500 o permitem lidar com as aplicações mais exigentes. Apresentado em uma caixa DIN compacto de 1⁄32, o CN7500 tem LED duplo com 4 dígitos indicativos do valor de referência e valor de processo. Os métodos de controle incluem: liga/desliga, PID, auto ajuste e ajuste manual. O controle PID é compatível com 64 ações de controle de tempo e temperatura, (rampa/patamar). O controle de saída dual-loop permite aquecimento e resfriamento simultaneamente. A segunda saída pode ser configurada no modo alarme utilizando uma das 13 funções do alarme incorporado.Manuais:
Software: