| 

Controladores do Tipo Rampa/Patamar para Montagem 1/16 DIN

Série CN7800

Controladores do Tipo Rampa/Patamar para Montagem 1/16 DIN | Série CN7800

Controladores do Tipo Rampa/Patamar para Montagem 1/16 DIN

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Display duplo
  • Autoajuste
  • Entrada universal
  • 8 programas de rampa/patamar, 8 segmentos cada
  • Repetição programável e recursos de conexão
  • Comunicação RS-485
  • Software gratuito
  • Dois padrões de alarmes
Controladores de Temperatura e Processo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Monitore e controle aplicações de processo ou temperatura com precisão utilizando os controles série CN7800. A série CN7800 fornece monitores duplos de LED para indicação local de valor do processo e valor de ponto de ajuste. Os métodos de controle incluem: liga/desliga, PID, autoajuste e ajuste manual. O controle PID é compatível com 64 ações de controle de rampa/patamar. Padrão de duas saídas de alarme adicionais na série CN7800. As saídas de alarme podem ser configuradas rapidamente utilizando as 13 funções do alarme embutido. O controlador comunica-se facilmente com o a interface RS485.

Características
Entradas: Termopar, RTD, tensão cc ou corrente contínua
Monitor: Dois LEDs de 4 dígitos, 7 segmentos, 6,35 mm Alt. (0,25V) (FV: vermelho, VD: verde)
Resolução: 1,0, 0,1 para termopares
(exceto tipos R, S e B)
Exatidão: ± 0,25% intervalo ± 1 dígito menos significativo
Tensão de alimentação: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Consumo de Energia: Máximo de 5 VA
Temperatura de funcionamento: 0 até 50°C (32 até 122°F)
Backup de memória: Memória não volátil
Classificação dos Controles de Saída:
Relé: PSCS, 5 A a 250 VCA
Pulso de tensão resistiva: 14V, de 10 a -20%
    (máximo de 40 mA)
Corrente: 4 a 20 mA
Alarmes: PSCS, Resistivo de 3 A a 250 VCA
Comunicação: Protocolo de comunicação RS485 MODBUS® A-5-11/RTU
Peso: 114 g (4 onças)
Moldura Frontal: 48 mm2 (1.89 in2)
Disjuntor de painel: 45 mm2 (1.77 in2)
Espessura máxima do painel: 9,50 mm (0,375")
Profundidade do painel: 80 mm (3,15")

Manuais:

Baixar CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
Baixar CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual

Software:

Baixar CN7-A Software
Baixar CN7500 and CN7800 Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.