| 

Controladores de Temperatura/Processo para Montagem 1/16 DIN

Série CN78000

Controladores de Temperatura/Processo para Montagem 1/16 DIN | Série CN78000

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Display Duplo
  • Autoajuste
  • Entrada Universal
  • Funções de alarme
  • Lógica Fuzzy
  • Proteção de quebra de ciclo
  • Indicação de pico/vale
  • Indicação de saída de porcentagem
  • Teclado iluminado
  • 4 níveis de segurança protegidos por senha
  • Retransmissão FV ou VD opcionais Saídas
  • RS232/RS485 opcionais Comunicações
  • Baixa tensão opcional Energia
  • Software gratuito
Controladores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os controladores da série CN78000 são unidades compactas totalmente programáveis com diversos recursos, dentre os quais: entrada universal, auto sintonia PID, lógica fuzzy e dois displays de LED de 4 dígitos com os valores de processo e de pontos de ajuste. O usuário tem as opções de entradas de RES de tensão ou corrente alternada, RTD, termopar, relé, pulso de corrente contínua e saídas de corrente proporcionais. Um alarme programável (opcional) pode ser reprogramado automática ou manualmente. O painel frontal é impermeável e resistente à corrosão (Tipo UL 4-X), tornando-o ideal para aplicações sanitárias. A eletrônica pode ser substituída sem alterações de fiação através de um painel frontal removível. Também estão disponíveis modos de controle autodiagnosticáveis de memória não voláteis e selecionáveis que aumentam em muito a produtividade. 4 níveis de segurança protegidos por senha Para um controle ideal de PID, podem ser selecionadas funções de controle de ajuste manual de PID, PD, PI, ligar/desligar, ou o controle fará o ajuste automaticamente.
O CN78000 oferece um excelente leque de características padrão, além de indicação de pico/vale, indicação de saída de porcentagem, filtro de entrada digital, entre outros.

Características
Entradas selecionáveis: Termopar, RTD, tensão de cc ou corrente
Display: Display duplo LED de 4 dígitos, 7,62 mm (0,3") Alt.
Resolução do display: 1° or 0,1° (sensor dependente) ou 1 contagem
Precisão: ±0,25% de intervalo, ± 1 dígito menos significativo
Tensão de alimentação: 100 a 240 VCA nominal, 10 a 15%, 50 a 400 Hz fase unitária; 132 a 240 VCC, 10 a 20%
Intervalo de temperatura operacional: -10 até 55°C (14 até 131°F)
Consumo de Energia: Mínimo de 5 Va
Classificação dos Controles de Saída:
    RES de AC:
Resistivo 2,0 A a 240 VCA
    a 25° C (77° F) reduz para 1,0 A
    a 55° C (130° F); carga mínima de
    100 mA
Relé: PSCS, 3 A a 240 VCA
resistivo, 1,5 A @ 240 VCA indutivo
Classificação de serviço de piloto: 250 Va, 2 A @ 120 VCA,
1 A @ 240 VCA
Relé de Alarme: PSCS, 3 A @ 240
    VCA resistivo, 1,5 A @ 240 VCA indutivo
Classificação de serviço de piloto: 240 Va, 2 VA, 120 A @ 1 VCA ou 240 A @ 240 VCA
Pulso de corrente contínua: 15 VCC a 20 mA
Corrente proporcional: 0 a 20 mAcc,
    escalável, a 600 Ω no máximo
Peso: 227 g (8 onças)
Especificações do painel dianteiro: Tipo 4 X (IP66)
Comunicação Serial (opcional): RS232 ou RS485
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.