Série CN9000A
imagem meramente ilustrativa
-
Entrada selecionável pelo usuário a partir de 9 tipos de termopares ou entrada de termorresistência (RTD)
-
Display nítido de alto brilho de LED verde para 3½ dígitos
-
Resolução de 0,1° a 200°
-
Ponto de ajuste constante Indicação de desvio
-
Controle de saída automática/manual
-
Opções de seleção do usuário de PID, PI, PD, autoajustáveis ou controle liga/desliga
-
Segundo ponto de ajuste e modelos de saída independentes
-
Alarmes abrangentes compreendendo desvio, fundo de escala e ruptura de loop com opção de travamento
-
Indicação de falha para queima de sensor, curto em sensor, quebra de aquecedor e diagnóstico de processo
-
O armazenamento de dados mínimo/máximo e o diagnóstico autoajustável elimina a necessidade de registrador gráfico
-
Alimentação 24 VCA opcional
-
Módulos de saída de campo substituíveis
Descrição
This product series is no longer available. For potential replacements please see
CNI-Series or
CN400-Series or
CN-4000-Series Please consult an application engineer for a more specific recommendation.
Os controladores de temperatura digitais CN9000A apresentam alta exatidão e confiabilidade, além do sofisticado controle PID de aproximação para o controle ideal durante a partida e a operação em estado estacionário. Estas unidades são adequadas para uma ampla gama de aplicações e são fáceis de instalar e operar. O algoritmo original e sofisticado de autoajuste calculará os valores de PID ideais e ainda recomendará o melhor valor para o tempo de ciclo.
Para a maioria das aplicações, o usuário só precisa selecionar o tipo de entrada desejado ao utilizar os botões do painel frontal do controlador. Os parâmetros autoajustáveis podem ser alterados pelo operador a qualquer momento, permitindo ajustes refinados do controlador para um processo individual.
O microprocessador armazena todos os dados em memória não volátil, com capacidade de reter dados por 10 anos sem alimentação. O CN9000A está equipado com um display grande de LED verde para 3 1/2 dígitos, indicadores auxiliares para cada saída e 3 LEDs para indicar o desvio do ponto de ajuste.
A seleção de todos os controles operacionais é realizada por meio dos botões localizados no painel frontal, que possui um display que orienta o usuário em cada etapa. Após os parâmetros serem ajustados, é possível bloqueá-los ao remover um jumper localizado atrás da moldura frontal. O usuário pode selecionar o modo de controle e os parâmetros, além de exibir a resolução (1 ou 0,1°) e as unidades (°F/°C). O operador também pode utilizar o recurso de intervalo, que limita o intervalo no qual o ponto de ajuste pode ser escolhido, ou bloquear alterações do ponto de ajuste por usuários. O novo controlador de ponto de ajuste único possui terminação traseira. O segundo ponto de ajuste opcional e a saída do modelo CN9000A podem ser configurados para controle proporcional, liga-desliga e de limite de travamento, além de oferecer a possibilidade de configuração como um ponto de ajuste que deve ser acompanhado ou não. Tempo de ciclo, banda proporcional e banda morta liga-desliga são configuradas independentemente do ponto de ajuste primário.
Características
Exatidão: ± 0,25% do fundo de escala ± 1°C (0,5°C no modo de resolução 0,1°); 30 minutos para aquecimento; veja também a tolerância de linearidade no gráfico de alcance
Controle de Estabilidade: ± 0,15% do fundo de escala, típico
Taxa de amostragem: 3 por segundo
Calibração automática: A cada 5 s, com retorno ao zero para compensação de junção fria
Coeficiente de temperatura: Menos de 150 ppm/°C máx.
Resistência externa: 100 ? máx.
Compensação de junção fria: 0,05 graus/grau ambiente típico
Proteção contra queima: Exibição de falha, seleção para aumentar/diminuir a escala
Display: de LED verde para 3½ dígitos; 10 mm (0,4") de altura; resolução de 1 ou 0,1°; indicação de erro, 3 indicadores de desvio de ponto de ajuste
Ponto de ajuste 1: Selecionável entre PID, PD, PI, PID autoajustáveis ou liga/desliga
Ponto de ajuste 2 (opcional): Alarmes de desvio alto ou baixo, "fora dos limites", ou não utilizado; controle proporcional ou liga/desliga; configuração de desvio até ±127° do ponto de ajuste 1 ou fundo de escala (alimentação FV independente); alarme de processo alto ou baixo; a saída de controle para alarme de resfriamento pode ser travada para controle de limite
Tempo de ciclo: 0,3, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 20, 30, 45 ou 60 segundos; ponto de ajuste 1 ou 2
Autoajuste: A unidade determina os valores da banda proporcional, da integral e da derivativa, e sugere o tempo de ciclo ideal (somente no ponto de ajuste 1)
Banda proporcional: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20 ou 100% do intervalo (ponto de ajuste 1 ou 2)
Derivativa (Taxa): Desliga, 1, 2,3, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 75, 100 ou 200 segundos; calculada NO valor
Integral (Reset Automático): Desliga, 0,2, 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 18, 25, 33, 43 ou 600 min
Controle de aproximação: Desliga, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 ou 5 vezes o valor da banda proporcional
Renicialização manual: Controle PD, proporcional e liga-desliga; configuração conforme desvio de graus do ponto de ajuste 1
Banda morta liga/desliga: 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 7, 10 ou 50% do fundo de escala (ponto de ajuste 1 ou 2)
Potência: 24 VCA, 115 VCA, 230 VCA, ±15%, 50 a 60 Hz
Consumo de energia: 6 VA
Relé de saída 1: Relé SPDT, 5 A a 250 VCA
Relé de saída 2: Relé SPDT, 3 A a 250 VCA
Saída de pulso cc: Pulso não isolado de 5 Vcc para acionar relé de estado sólido cc externo
Rejeição de ruído do modo comum: 140 dB, 240 VCA, 50/60 Hz
Rejeição de ruído do modo normal: 60 dB, 50 Hz
Intervalo do ambiente operacional: 4 a 50°C (40 a 122°F)
Dimensões: Moldura com 48 A x 48 L x 13 P mm (1,89 x 1,89 x 0,5"); 115 mm (4,5") de profundidade atrás do painel; 154 mm (6,1") com tensão TRIAC ou saída de corrente
Recorte para painel: 45 mm² (1,772"); 1⁄16 DIN
Peso: 0,38 kg (0,84 lb)