Série CNi32
imagem meramente ilustrativa
-
Alta exatidão: Leitura ±0,03%, 0,5°C (±0,9°F)
-
Display de Cores Totalmente Programáveis
-
Fácil de usar, simples de configurar
-
Software livre
-
Controlador PID Totalmente Autoajustável
-
Entradas Universais: RTD, Termopar, Regulador de Tensão/Corrente, Tração
-
Comunicações Serial RS232 e RS485 (opcional)
-
Excitação incorporada
-
Estabilidade de Temperatura ±0,04 °C/°C RTD e ±0,05°C/°C TC @ 25°C (77°F)
-
Moldura Frontal NEMA 4 (IP65)
-
2 Saídas Opcionais de Controle ou Alarme: Pulso CC, Relés de Estado Sólido, Relés Mecânicos, Tensão e Corrente Analógicos
-
Frente removível e conectores de plugue
Dispositivos de Chaveamento, Controladores e Medidores - Ver Produtos Relacionados
Manuais:
Baixar
CNi32 - i Series Controller Manual
Baixar
CNi32 - i Series Controller Quick Start Manual
Baixar
CNi32 - i Series Communications Manual
Software:
Baixar
iSeries ActiveX Control
Baixar
iSeries Configuration Software
Baixar
iSeries ActiveX Control
Baixar
iSeries Configuration Software