| 

Controladores PID de Temperatura, Processo e Deformação para Montagem 1/8 DIN de Perfil Ultra Compacto

Série CNi8C

Controladores PID de Temperatura, Processo e Deformação para Montagem 1/8 DIN de Perfil Ultra Compacto | Série CNi8C

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Controlador Ultra Compacto ⅛ DIN
  • Controle Completo de Autoajuste PID
  • Excitação Incorporada
  • Moldura NEMA 4 (IP65)
  • Comunicação R232, RS422/485 ou MoDBUS, Menu Selecionável
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os controladores CNi8C ultra compactos e o CNi8SC são semelhantes ao tamanho normal do CNi8 em um gabinete ultra compacto. Apenas 51 mm (2'') atrás do painel

Características
Exatidão: temp. ± 0,5°C; 0,03% da leitura
Resolução: processo 1°/0,1°; 10 µV
Estabilidade de temperatura:
    RTD:
0.04°C/°C
Termopar @ 25°C (77°F): 0,05°C/°C
Compensação de Junção Fria
     Processo:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/DConversão A/D: Dupla inclinação
Taxa de Leitura: 3 amostras/s
Filtro Digital: Programável
Display: LED de 4 dígitos com 9 segmentos, 10,2 mm (0,40”); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0,83”); i8 10,2 mm (0,40") e 21 mm (0,83"); i8DH cores VERMELHO, VERDE e ÂMBAR programáveis para a variável de processo, ponto de controle e unidades de temperatura
Tipos de Entrada: Termopar, RTD, voltagem analógica, corrente analógica
Resistência em Chumbo de Termopar: máx. 100 Ω
Tipos de Termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
Entrada RTD (ITS 68): Ssensor de Pt de 100/500/1000 Ω, 2, 3 ou 4 fos; curva 0,00385 ou 0,00392
Tensão de Entrada: 0 a 100 mV, 0 a 1V, 0 a 10 VCC
Impedância de Entrada: 10 MΩ para 100 mV, 1 MΩ para 1 ou 10 VCC
Corrente de Entrada: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Configuração Terminação Única
Polaridade: Unipolar
Resposta de Passo: 0,7 s para 99,9%
Seleção Decimal:
Temperatura:
Nenhuma, 0,1
Processo Nenhum, 0.1, 0.01 ou 0.001
Ajuste do Ponto de Ajuste: -1999 a 9999 contagens
Ajuste do Span: 0,001 a 9999 contagens
Ajuste de offset: -1999 a 9999
Excitação (não incluída com Comunicação): 24 VCC @ 25 mA (não disponível para a opção de baixa potência)
Entrada Universal de Tração e processos (Modelos DPiS/CNiS)
Exatidão: Leitura 0,03%
Resolução: 10/1µV
Estabilidade de Temperatura: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversão A/D: Dupla Inclinação
Taxa de Leitura: 3 amostras/s
Filtro Digital: Programável
Tipos de Entrada: Tensão analógica e corrente
Tensão de Entrada: 0 a 100 mVCC, -100 mVCC para 1 VCC, 0 a 10 VCC
Impedância de Entrada: de 10 MΩ para
100 mV; 1 MΩ para 1 ou 10 VCC
Corrente de Entrada: 0 a 20 mA (carga de 5Ω) Pontos de linearização: até 100
Confguração:
Terminação Única Polaridade:
unipolar
Resposta de Passo: 0,7 s para 99,9 %
Seleção Decimal: nenhuma, 0,1, 0,01 ou 0,001
Ajuste do Ponto de Ajuste: -1999 a 9999 contagens
Ajuste de Amplitude: para contagens de 0,001 a 9999
Ajuste de Offset: -1999 para ±9999
Excitação (Opcional no Lugar de Comunicação): 5 VCC @ 40 mA; 10 VCC @ 60 mA
Controle
Ação:
Reversa (calor) ou direta (frio)
Modos: Controle proporcional de tempo e amplitude; PID selecionável manual ou automático, proporcional, proporcional com integral, proporcional com Windup,derivativo e anti-reset Windup e liga/desliga
Taxa: 0 a 399,9 s
Reinicialização: 0 a 3999 s
Tempo de Ciclo: 1 a 199 s; defnido como 0 para liga/desliga
Ganho: 0,5 a 100% de span; pontos de ajuste 1 ou 2
Amortecimento: 0000 a 0008
Submersão: 00,00 a 99,59 (hh: mm) ou DESLIGADO
Rampa de Ponto de Ajuste: 00,00 a 99,59 (hh: mm) ou DESLIGADO
Autoajuste: O operador inicia a partir do painel frontal
Saída de controle 1 e 2
Relé:
250 VCA ou 30 VCC @ 3 A (carga resistiva); configurável para liga/desliga, DIP e rampa e submersão
Saída 1: SPDT, pode ser configurado como saída de alarme 1
Saída 2: SPDT, pode ser configurado como saída de alarme 2
RES: 20 a 265 VCA @ 0,05 a 0,5 A (carga resistiva); contínua
Pulso DC: não isolado; 10 VCC @ 20 mA
Saída Analógica (somente saída 1): não-isolada, proporcional de 0 a 10 VCC ou 0 a 20 mA; máx. 500 Ω Saída 3 retransmissão:
Corrente e Tensão Analógica Isolada Corrente: saída de 10 V máx. @ 20 mA
Tensão: saída de 20 mA máx. de 0 a 10 V
Rede e Comunicações
Ethernet: Conformidade com os padrões IEEE 802.3 10 base-T
Protocolos Suportados: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: Selecionável no menu; tanto o protocolo ASCII quanto o MODbuS selecionáveis no menu; programável de 300 a 19,2 Kb; capacidade de confguração completa programável; programa para transmitir o display atual, estado de alarme, mín./máx., status e valor de entrada real medidos
RS485: Endereçável de 0 a 199
Conexão: Terminais de parafuso
Alarme 1 e 2 (programáveis)
Tipo: o mesmo que a saída 1 e 2
Operação: Alto/baixo, acima/abaixo, banda, trava/destrava, normalmente aberto/normalmente fechado e desvio/ processo; confgurações do painel frontal
Saída analógica (programável): Não isolada, retransmissão de 0 a 10 VCC ou de 0 a 20 mA, máximo 500 Ω (apenas 1 saída); a precisão é de ± 1% de FE quando seguintes condições são satisfeitas: entrada não é escalonada se for menor que 1% do FE de entrada, saída analógica não é escalonada se for menor que 3% da saída FE
Geral
Alimentação: 90 a 240 VCA ± 10%, de 50 a 400 Hz*, 110 a 300 VCC ou tensão equivalente
Opção de Alimentação de Baixa Tensão: 24 VCA**, de 12 a 36 VCC para DPi/CNi/DPiS/CNiS; 20 a 36 VCC para display duplo, Ethernet e saída analógica isolada da segurança qualificada de origem aprovada
Isolamento Potência de entrada/saída: 2300 VCA por 1 minuto de teste
Para a Opção de Baixa Potência: 1500 VCA por 1 minuto de teste
Potência de saída para relé/RES: 2300 VCA por1 minuto de teste
Saída do relé/RES para relé/RES: 2300 VCA por 1 minuto de teste
RS232/485 para entrada/saída:500 VCA por 1 minuto de teste
Condições Ambientais:
Todos os Modelos: 0 a 55°C (32 a 131°F) 90%
RH Sem Condensação Modelos de display Duplo: 0 a 50°C (32 a 122°F), 90% RH sem condensação (somente para uL)
Proteção:
DPi/CNi/DPiS/CNiS32, 16, 16D, 8C:moldura frontal NEMA 4X / tipo 4 (IP65)
DPi/CNi/DPiS/CNiS8, 8DH, 8DV: moldura frontal NEMA 1/ tipo 1
Aprovações: UL, C-UL, CE, por 2014/35/EU, FM (apenas unidades de temperatura)
Dimensões
Série i/ 8: 48 alt. x 96 larg. x 127 mm diâm. (1,89 x 3,78 x 5")
Série i/ 16: 48 alt. x 48 larg. x 127 mm diâm. (1,89 x 1,89 x 5")
Série i/32: 25,4 alt. x 48 larg. x 127 mm diâm. (1,0 x 1,89 x 5")
Recorte do painel
Série i/ 8: 45 alt. x 92mm larg. (1,772 x 3,622"), 1/8 DIN
Série i/16: quadrado de 45mm
Série i/ 32: 22,5 alt. x 45 mm larg. (0,886 x 1,772"), 1/32 DIN
Peso
Série i/8: 295 g (0,65 lb)
Série i/16: 159 g (0,35 lb)
Série i/32: 127 g (0,28 lb)

Manuais:

Baixar CNi8, CNi8C, CNi8D, CNi16, CNi16D, CNi32 - Temperature & Process -SM Version (Simplified Menu)
Baixar CNi8C Series - -SM Version (Simplified Menu)
Baixar CNi8C Series - Quick Start Manual i8 Compact Series
Baixar CNiS8C - Compact Process & Strain Gauge Controller
Baixar CNiS8 - i Series Controller Quick Start Manual
Baixar CNi8, CNi8DH, CNi8DV Series - i Series Controller Quick Start Manual
Baixar CNi8, CNi8DH, CNi8DV - i Series Controller Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.