Termopares de Superfície para Fixação com Cimento
imagem meramente ilustrativa
Descrição
A OMEGA apresenta seus termopares de fixação ""Cement-On"" com película de resposta rápida para aplicações de medição rápida da temperatura da superfície em três estilos disponíveis. Os estilos 1 2 são fabricados com liga de termopar de 0,005” & o estilo 1-B é fabricado com 0,008"" por meio de um processo exclusivo em que a junção do termopar é soldada com solda a topo. Os estilos 1 e 2 têm construção plana com inércia extremamente baixa e são um meio ideal para medir a temperatura de metais planos e curvos, superfícies de plástico e cerâmica em que uma resposta rápida é desejada.
Os termopares de fixação ""Cement-On"" com película dos estilos 1, 1-B e 2 da OMEGA são fabricados com ""Limites especiais de erro"" da ANSI (American National Standards Institute, Instituto Nacional de Padrões Americanos) nas calibrações ""K"", ""E"" e ""T"" e proporcionam uma indicação de temperatura precisa quando usados com a instrumentação padrão do termopar. Os estilos 1, 1-B e 2 têm a resposta mais rápida. O estilo 3 é uma versão econômica construída a partir do fio do termopar com limite de erro padrão soldado em amostra fundida de 0,010"" de diâmetro. Ele deve ser usado quando uma resposta extremamente rápida não for essencial.
A versão econômica dos termopares de colagem ""Cement-On"" estilo 1-B é a mais fácil de instalar. O sensor fino (0,008"") é incorporado entre dois laminados de polímero fino de alta temperatura que suportam e isolam eletricamente a seção da película, além de fornecer uma superfície plana para a colagem. Em geral, o laminado de polímero/vidro determina a temperatura máxima da construção, que é de 260 °C (500 °F) contínuos e até 370 °C (698 °F) por um curto período. Cada unidade do estilo 1 inclui 1 m (40"") de fio termopar com diâmetro de 30 AWG, isolado em trança de vidro, que é colado à película e tem sua tensão aliviada pelo laminado. Uma folha de instruções de aplicação acompanha cada termopar de fixação ""Cement-On"" na embalagem.
Termopares de fixação ""Cement-On"" estilo 2 da OMEGA são recomendados quando houver a necessidade de um tempo de resposta extremamente rápido da medição da temperatura da superfície. O acoplamento térmico profundo desse estilo é obtido pela colagem direta da área de junção da película à superfície a ser medida. Para facilitar o manuseio, os condutores da película são presos a uma estrutura de filme de poli-imida, que é um material resistente, flexível, dimensional e estável, com capacidade de trabalho contínuo em 260° C (500 ° F). Durante a aplicação, o termopar com película pode ser descascado da estrutura ou liberado com a aplicação de calor. Como alternativa, partes da estrutura podem ser cortadas com tesoura ou faca.
Os condutores não isolados de película de 150 mm (6"") são fabricados com material de 0,05 mm (0,002"") e, portanto, são frágeis, devendo ser manuseados com cuidado durante a instalação. OBSERVAÇÃO: É necessário que os condutores sejam isolados uns dos outros eletricamente e apoiados mecanicamente. Uma forma de fazer isso é colocando e escovando os condutores em uma camada de cola isolante ou epóxi. Antes de fazer isso em superfícies condutoras de eletricidade, é melhor deitar e deixar secar uma camada fina da cola para garantir que os fios estejam isolados da superfície. O fio condutor do termopar isolado pode ser colado aos condutores de película por meio de solda de prata ou soldagem por resistência. Recomenda-se que o fio condutor seja de diâmetro 30 AWG ou menor. Uma folha de instruções de aplicação acompanha cada embalagem de termopares.
A colagem da junção e do condutor pode ser obtida usando a cola para altas temperaturas OMEGA™ CC, para temperaturas acima de 260 °C (500 °F), e os epóxis OMEGABOND™ OB-101 ou OB-200 para temperaturas abaixo de 260 °C (500 °F). Vale ressaltar que é necessário ter mais cuidado ao instalar termopares estilo 2 do que os de estilo 1 ou 3. É recomendável encomendar pelo menos uma unidade adicional, pois talvez seja necessário fazer testes para aprender a técnica de aplicação desses termopares.
Os termopares estilo 3 são fabricados com cabos de 30 AWG (0,010"") de diâmetro e fio com ""limites padrão de erro"". O termopar de amostra fundida soldada está incorporado em um laminado extremamente fino destinado a aplicações de superfície por meio da colagem com um adesivo adicional. São fornecidos condutores isolados com trança de vidro de 1 m (40""), codificados por cores. As sondas estilo 3 podem ser usadas na faixa de -190 a 370 °C (-310 a 698 °F), dependendo da cola ou do adesivo usado, do tempo de exposição e do ambiente.
Os estilos 1, 1-B e 3 não podem ser usados com cola CC de alta temperatura; a cola CC quebrará o isolamento.
Tempo de resposta quando “aterrado” ou “colado” à superfície: Estilos 1 & 1-B (150 a 200 milissegundos), estilo 2 (2 a 5 milissegundos) e estilo 3 (300 milissegundos).
O tempo de resposta ou “a constante de tempo” é o tempo necessário para atingir 63,2% de uma alteração instantânea de temperatura. O fio de comprimento adicional pode ser encomendado para os estilos 1 e 3, ou CO1-K-B- 40 estilo 1-b, termopar tipo K, exemplo de encomenda 60: o CO1-K é um termopar estilo 1
tipo K com 1 m (40"") de comprimento.
Model No. | Style | Thermocouple Type | Length | Maximum Temperature * | ||
Continuous | 600 hr. | 10 hr. | ||||
CO1-K | 1 | K-CHROMEGA™-ALOMEGA | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 315°C (600°F) | 370°C (700°F) |
CO1-E | E-CHROMEGA™-Constantan | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 315°C (600°F) | 370°C (700°F) | |
CO1-T | T-Copper - Constantan | 1m (40 in) | 150°C (300°F) | 205°C (400°F) | 260°C (500°F) | |
CO1-K-B | 1-B | K-CHROMEGA™-ALOMEGA | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 315°C (600°F) | 370°C (700°F) |
CO1-E-B | E-CHROMEGA™-Constantan | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 315°C (600°F) | 370°C (700°F) | |
CO1-T-B | T-Copper - Constantan | 1m (40 in) | 150°C (300°F) | 205°C (400°F) | 260°C (500°F) | |
CO2-K | 2 | K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ | 150mm (6 in) | 540°C (1000°F) | 540°C (1000°F) | 650°C (1200°F) |
CO2-E | E-CHROMEGA™-Constantan | 150mm (6 in) | 425°C (800°F) | 425°C (800°F) | 540°C (1000°F) | |
CO2-T | T-Copper-Constantan | 150mm (6 in) | 150°C (300°F) | 150°C (300°F) | 260°C (500°F) | |
CO3-J | 3 | J-Iron - Constantan | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 370°C (700°F) | 370°C (700°F) |
CO3-K | K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 370°C (700°F) | 370°C (700°F) | |
CO3-E | E-CHROMEGA™-Constantan | 1m (40 in) | 260°C (500°F) | 370°C (700°F) | 370°C (700°F) | |
CO3-T | T-Copper-Constantan | 1m (40 in) | 205°C (400°F) | 370°C (700°F) | 370°C (700°F) |
Veja os gráficos de precisão e códigos de cores dos termopares