| 

Medidor de Painel de Temperatura em Miniatura de 3 1/2 Dígitos

Série DP116

Medidor de Painel de Temperatura em Miniatura de 3 1/2 Dígitos | Série DP116

imagem meramente ilustrativa

  • Entradas de Termopar e RTD
  • Tela de LED de tamanho integral de 14,2 mm (0,56"), 3½ dígitos
  • Capacidade de fixação da exibição
  • Saída Analógica
  • Adaptador para painel de ⅛ DIN padrão
  • Conector de cabo de fixação por parafuso, classificado para segurança
Temporizadores, Contadores e Medidores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição



Características
Exatidão, termopar:
    Modelos de 1,0°:
± 1,5°C (±2,7°F) + 1 contagem
Modelos de 0,1°: ± 1°C (±1,8°F) + 1 contagem
Exatidão, RTD:
    Modelos de 0,1°:
± 0,3°C (±0,5°F) + leitura de 0,2%
Modelos de 1,0°: ± 0,1°C (± 0,2°F) + leitura de 0,2%;
erro máximo de ± 1,5°C (±2,7°F)
Saída analógica (não isolada):
    Modelos de 0,1°:
10 mV/°
Modelos de 1,0°: 1 mV/°
Taxa de leitura: 2,5/s
Tempo de resposta: 1 s
Tela: LED vermelho de 3½ dígitos, dígitos de 14,2 mm (0,56") (LED verde opcional — sem nenhum custo)
Alimentação: 115 Vca, ± 15%, 50/60 Hz (opcional 230 Vca ou 9/26 Vcc não isolado — sem nenhum custo)
Consumo de energia: 2 W
Temperatura de operação: de 0 a 60°C (de 32 a 140°F)
Dimensões: 24 alt. x 72 larg. x 120 prof. mm (0,94 x 2,83 x 4,72")
Peso: 200 g (7 onças)
Recorte do painel: 3⁄64 DIN, 22 x 68 mm (0,87 x 2,68"); adaptador para ⅛ DIN (DP116-PB1) fornecido com
cada unidade
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.