| 

Medidor de Processo para Montagem 1/8 DIN Descontinuado

DP24-E

Medidor de Processo para Montagem 1/8 DIN | DP24-E

Medidor de Processo para Montagem 1/8 DIN

imagem meramente ilustrativa

  • De fácil acesso
  • 24 ou 10 VCC para Excitação do Transdutor
  • Facilmente Escalado de -1999 a 9999 em Qualquer Unidade de Engenharia
  • Funções de Mínimo/Máximo e de Tara no Painel Frontal
  • Retenção e Tara visíveis no Display Externo
  • Display de LED com Dimensão Total de 14,2 mm (0,56")
  • Excede Padrões Elevados para Imunidade e Emissões
Temporizadores, Contadores e Medidores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição



Características
Exatidão: ±0,05 da leitura + 1 LSD
a 25°C (77°F)
Entrada (DP24-E): 0 a 5 VCC, 1 a 5 VCC ou 0 a 10 VCC quando 4 a 20 mA (bi-direcional)
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Coeficiente de Temperatura: 50 ppm/°C
Display: LED vermelho ou verde de 4 dígitos, 14,2 mm alt. (0,56")
Faixa de Exibição: -1999 a 9999
Umidade Relativa: 95% a 40°C (104°F), sem condensação
Conexões: Bornes a parafuso
Recursos externos: Tara, tara de reinicialização, retenção de visualização
Requisitos de Alimentação
padrão 115 VCA ±15% (230 VCA ou 9 a 32 VCC opcional)
Frequência: 50 ou 60 Hz
Consumo de Energia: máximo de 2,5 W
Dimensões: 96 larg. x 48 alt. x 104 mm diâm. (3,78 x 1,89 x 4,10")
Recorte do Painel: ⅛ DIN, 92 larg. x 45 mm alt. (3,62 x 1,77")
Profundidade por trás do Painel: 100 mm (3,94")
Peso: 312 g (11 onças)

Manuais:

Baixar DP24-E
Baixar DP24-E - Process Meter Manual
Baixar DP24-T - 1/8 DIN Temperature Panel Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.