| 

Medidor/Controlador de Precisão para Termistor ⅛ DIN

Série DP25-TH

Medidor/Controlador de Precisão para Termistor ⅛ DIN | Série DP25-TH

Medidor/Controlador de Precisão para Termistor ⅛ DIN

imagem meramente ilustrativa

  • Entrada para Termistor (8 tipos)
  • Display de 4 Dígitos
  • Alternável entre °C/°F
  • Gravação de Valores Mais Altos/Baixos
  • Pontos de Ajuste Duplos Programáveis
  • Saída Analógica Opcional
  • Relés Opcionais com Travamento/sem Travamento
  • Moldura Frontal NEMA 4
Termistores: elementos, sensores e conjuntos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série DP25-TH combina os recursos de um controlador, monitor e alarme de limite de temperatura em um medidor digital de fácil utilização para aplicativos que exigem o máximo de versatilidade. O DP25-TH aceita a maioria das entradas para termistor de maior utilização, como as entradas para sensores das séries 400 e 700, sendo altamente preciso. Estão disponíveis relés duplos tipo "C" opcionais para controle ou alarme. Os modelos de relés oferecem a escolha por uma saída analógica linear ou proporcional.

Características
Entrada: 44004 (2252 Ω), 44005 (3000 Ω), 44006 (10,000 Ω), 44007
(5000 Ω), 44016 (10,000 Ω) -112 a 302°F, 44008 (30,000 Ω) -40 a 302°F, 44018,
composto termistor linear 700, -22 a 212°F [resistência a 25°C (77°F)]
Saídas: 2 relés tipo "C" (SPDT) de classificação 5 A, 250 VCA; programáveis para alarmes ativos altos/baixos com relés com ou sem travamento
Histerese de Relé: Programável de
0 a 9999
Exatidão: 0,2°C (0,36°F) após aquecimento de 30 minutos
Coeficiente de Temperatura: ±50 ppm/°C
Taxa de Leitura: 3/s
Resposta de Passo: 2 s
Alimentação: 115 Vac, 230 Vac, 10 a
32 VCC, 26 a 56 VCC; 6 W; proteção para sobretensão de 240 Vrms
Isolamento: Resistência dielétrica de 2500V transitórios por espaçamento de 3 mm com base em EN 61010 para 260 Vrms ou CC
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Saída Analógica: Escalável em 0 a 10 VCC ou 4 a 20 mA; opcional
Dimensões: 48 alt. x 96 larg. x 152 mm diâm. (1,89 x 3,78 x 6,0")
Recorte do Painel: 45 alt. x 92 mm larg. (1,772 x 3,622")

Manuais:

Baixar DP25-TH - Thermistor Indicator/Controller
Baixar DP25-TH - Thermistor Indicator/Controller Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.