Série DP41
imagem meramente ilustrativa
-
Display de 6 dígitos
-
Armazenamento MIN/MAX
-
4 saídas para coletores abertos isolados
-
Painel frontal NEMA 4 (IP65)
-
12 leituras por segundo
-
Recursos de Alarme/Controle
-
Filtragem de Detecção Inteligente para a diferença entre uma variação momentânea ou mudança de processo
-
Detecção de Picos e Vales
-
Tara digital
-
Painel Frontal Facilitado Programação
-
Saída BCD opcional
-
Saída analógica opcional
-
Comunicações RS232/RS485 opcionais
-
Relés mecânicos opcionais
Entrada de Termopar:
-
Resolução de 0.01°
-
Exatidão de 0,2° C
-
9 Tipos de Termopar
-
Unidades°C/°F/K
-
Utiliza o padrão NIST completo Tabelas de Calibração
Entrada RTD:
-
Resolução de 0,01°
-
Exatidão de 0,2 ° C
-
2-, 3-, ou 4- Fios
-
385 e 392 Curvas Pt
Entradas de Tensão/Corrente:
-
Exatidão ±0,005% da leitura
-
10 Tensões selecionáveis pelo usuário ou 4 a 20 / intervalos de entrada de 0 a 20 mA
-
Display totalmente escalável até 500.000 contagens
-
Sensor excitação de 1,5 a 11 Vcc ou 24 Vcc
-
Ponto Decimal Ajustável
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados
Manuais:
Baixar
DP41-S - High Performance Strain Gage Indicator - Complete Operator Manual
Baixar
DP41-S - Quick Start Manual for DP41-S Strain Gage Meter
Baixar
DP41-E - 1/8 DIN High Performance Process Indicator
Baixar
DP41-E - High Performance Process Indicator Quick Start Manual
Baixar
DP41-TC and DP41-RTD - High Performance Temperature Indicator (Note 5.4mb Size)
Baixar
DP41-TC - Quick Start Manual High Performance Temperature Indicator
Baixar
Temperature, Process, Strain, Scale Universal and Rate Meters
Baixar
NEW FEATURES FOR DP41 METER WITH VERSION -04 thru -06 PROGRAM FOR DP41-E/DP41-RTD/DP41-S/DP41-TC/DP41-U