| 

Medidor de Temperatura, Termopar, Pt-100, Deformação e Processo, de Ultra Alto Desempenho para Montagem 1/8 DIN

DP41-B

Medidor de Temperatura, Termopar, Pt-100, Deformação e Processo, de Ultra Alto Desempenho para Montagem 1/8 DIN | DP41-B

imagem meramente ilustrativa

  • Entradas Universais: Tensão/Corrente CC, T/C, RTD e Deformação/Tensão Mecânica
  • Exatidão: ±0,005% da leitura
  • Display de LED Patenteado de 6 Dígitos Que Muda de Cor
  • Até 142 Leituras Por Segundo
  • Linearização de 10 Pontos
  • 4 Saídas Isoladas de Coletor Aberto
  • Saída Analógica Isolada (Opcional)
  • 4 Relés (Opcional)
  • Ethernet Opcional ou Comunicações RS232/RS485
  • Moldura Frontal NEMA 4 (IP65)
  • Modo Relaciométrico para Medidores de Deformação/Tensão
  • Unidades de Alimentação CA ou CC
Medidores de Teste - Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A OMEGA define o padrão mundial em exatidão, desempenho e qualidade para medidores de painel digitais. O DP41-B supera as expectativas com uma exatidão nominal de até ±0,005% da leitura e até 142 leituras por segundo.
Ele também é extremamente versátil, lidando com um amplo espectro de intervalos de tensão CC e corrente, 9 tipos de termopar, múltiplos RTDs e sinais de transdutores com sensor de deformação como células de carga e transdutores de pressão, assim como entradas potenciométricas. Ele também possui linearização de sinais de entrada de 10 pontos programável pelo usuário. Outras características padrão incluem uma excitação embutida para alimentar virtualmente qualquer sensor ou transmissor e 4 saídas isoladas de coletor aberto para alarmes ou controle. O grande e brilhante display patenteado de LED de 6 dígitos pode ser programado para mudar de cor entre VERMELHO, ÂMBAR e VERDE em qualquer ponto de ajuste. Os dígitos são 58% maior do que normalmente. As opções de saída incluem saída analógica programável isolada de tensão ou corrente e 4 relés.
Com a opção de Comunicação Serial, o usuário pode selecionar a partir de um menu com botão entre RS232, RS485 e até mesmo um protocolo ASCII simples ou MODBUS. Com a premiada opção de Ethernet/Internet da Omega, o DP41-B se conecta diretamente a uma rede Ethernet e transmite dados no protocolo TCP/IP padrão. É possível monitorar e controlar um processo através de um navegador da web de qualquer lugar através da Internet.
Display de Cores Programáveis
O DP41-B possui um display de cor totalmente programável. O display pode ser programado para mudar de cor em qualquer ponto de ajuste ou ponto de alarme.
Por exemplo, pode-se utilizar o VERDE durante o aquecimento, mudar para ÂMBAR para o intervalo de operação normal e escolher VERMELHO para sinalizar uma condição de alarme. As mudanças nas cores são visíveis à distância, permitindo ao usuário reagir às mudanças de condições As cores podem ser programadas para mudar de volta quando o valor voltar a cair abaixo do ponto de alarme ou para "travar" até que ele seja reinicializado pelo operador.
O instrumento também pode exibir somente 1 cor imutável: VERDE, ÂMBAR ou VERMELHO. Isso permite que o operador identifique os valores do processo em 3 locais diferentes ou exiba 3 medições diferentes, como temperatura, pressão e vazão.
QUALIDADE e TECNOLOGIA
Os inovadores medidores DP41-B da OMEGA™ são apoiados por uma garantia de 5 anos. Ao utilizar as técnicas de montagem e automação de COB (chip a bordo) e SMT (tecnologia de montagem de superfície), o DP41-B combina uma abundância de capacidades e recursos em uma embalagem compacta. Todos instrumentos são cuidadosamente calibrados e testados em diversas etapas durante a fabricação. O DP41-B possui uma exatidão muito alta: 0,005% da leitura. A conversão de analógico para digital utiliza algoritmos patenteados e filtragem inteligente.
Entradas universais
O DP41-B oferece diversas opções de entradas de sinal, selecionáveis pelo botão do menu no painel frontal ou através de comunicação serial ou via Ethernet.
Nove Tipos de Termopar
O DP41-B lida com 9 tipos de termopar: K, J, T, E, R, S, B, N e J DIN. Os algoritmos patenteados de linearização de termopar produzem uma exatidão muito alta.
Medições com RTDs Mais Precisas
O DP41-B trabalha com uma grande seleção de RTDs. Ele lida com curvas de Pt 0,00385 e 0,00392, qualquer NIST ou DIN Pt de 6 a 6000Ω e qualquer RTD linear (10Ω Cu, etc.). A escolha de conexões de RTD de 2, 3 ou 4 fios garante alta exatidão.
Tensão e Corrente de Processo
O DP41-B da OMEGA™ mede tensão de processo em intervalos de 0 a 100 mV, 0 a 1V, 0 a 10V, 0 a 100V (unipolar), ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V (bipolar) e corrente de processo de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA
Sensor de deformação/tensão
O DP41-B mede as entradas de células de carga, transdutores de pressão e da maioria dos sensores de deformação/tensão. A entrada pode ser linearizada por 10 pontos em intervalos de 0 a 100 mV, 0 a 1V, 0 a 10V, 0 a 100V (unipolar), ±50 mV, ±500 mV, ±5V e ±50V (bipolar), além de 0 a 20 mA. A excitação para transdutores de 10 a 24V é um recurso padrão.
Saída Analógica
A saída analógica opcional cobre um intervalo de 0 a 10 VCC ou de 0 a 20 mA, selecionável como uma retransmissão calibrada do valor do processo.
Excitação Incorporada
O DP41-B possui uma excitação incorporada. O usuário pode capturar e exibir os níveis de pico e de vale dos sinais de entrada, útil em aplicações como teste destrutivo e de pressão. Estão disponíveis cinco níveis diferentes de excitação para os sensores como transmissores (24 VCC a 25 mA), sensor de deformação/tensão (1,5 a 10 VCC a até 60 mA no máx.) e potênciometros de cursor (1,25 VCC a 30 mA)
Software Gratuito
O DP41-B com as opções "-C24" ou "-EI" é projetado para fácil integração com programas populares de automação e controle industrial, bem como com Microsoft Visual Basic e Excel. A OMEGA fornece gratuitamente um software de configuração, o que torna rápido e fácil a criação e o funcionamento em muitas aplicações.

Instalação e Configuração de Fábrica
Os medidores/controladores DP41-B podem ser pré-configurados na fábrica. O usuário especifica os tipos de entrada, escalamento (se aplicável), pontos de ajuste, pontos de alarme, etc. e nós programaremos os instrumentos em nosso laboratório de calibração antes de enviar. Para verificar os parâmetros de instalação de fábrica, consulte o Departamento de Engenharia da OMEGA.


Características
Exatidão:
Coeficiente de temperatura de intervalo: ±20 ppm
Alimentação: 90 a 240 VCA ou
10 a 32 VCC
Rejeição do Modo Normal: 60 dB
Rejeição do Modo Comum: 120 dB
Tensão do Modo Comum: 1500 Vp por teste de alta tensão
Resolução: 24-bits
Taxa de Leitura: 7 a 142 amostras por segundo
Display: Vermelho/âmbar/verde,
6 dígitos, 9 segmentos; 17,3 mm
A x 10,2 mm L (0,68 x 0,40"); 4 indicadores de alarme; °C, °F e K
Recorte do painel:
Saídas de Pontos de Ajuste: 4 coletores isolados abertos; classificado em 150 mA na queda de 1V, 30V aberto
Opção com 4 Relés: Dois relés de 5 A e dois relés de 3 A; formato "C", SPDT
Saída Analógica: 0 a 5V/1 a 5V/ 0 a 10V/0 a 20 mA/4 a 20 mA, selecionável pelo usuário; isolamento 354 Vp; resolução de 14 bits; Exatidão de 0,1%; resposta da etapada de 6 ms
Ethernet: Conformidade com Padrões IEEE 802.3 10 base-T
Protocolos: TCP/IP, ARP RS232/RS422/RS485/telnet
simulation/ tunneling
MODBUS: Selecionável através do menu
Intervalos de Entrada de Tensão: 0 a 100 mV, 0 a 1V, 0 a 10V, 0 a 100V, ±50 mV, ±500 mV, ±5V, ±50V
Intervalos de Entrada de Corrente: 0 a 20 mA, 4 a 20 mA
Polaridade: Unipolar/bipolar, programável
Tipos de Entrada de Termopar: J, K, T, E, R, S, B, N, J DIN
Entrada do RTD: Qualquer 6 Ω para 6kΩ NIST ou DIN de platina e qualquer RTD linear
Conexão de RTD: 2, 3 ou 4 fios
Excitação do Sensor: 10V a 30 mA; 24V a 25 mA

Manuais:

Baixar DP41-B - Universal Input Meter
Baixar DP41-B - 4 Relay Output Option
Baixar DP41-B - Isolated Analog Output Option
Baixar DP41-B Series - Serial Communication Option
Baixar DP41-B-EI - Ethernet Server Option
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.