| 

Medidores de Frequência/Totalizadores com Entradas de Frequência

Série DPF76

Medidores de Frequência/Totalizadores com Entradas de Frequência | Série DPF76

imagem meramente ilustrativa

  • Programação do painel dianteiro e dimensionamento
  • Frequência e Totalizador em uma unidade
  • Reset remoto ou do painel dianteiro
  • Saída analógica opcional para frequência ou total
  • Painel frontal NEMA 4X (IP66)
Intrumentos para Medição e Controle de Processos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O DPF75 é um controlador/ totalizador de lote de 6 dígitos e medidor de índice de 5½ dígitos, com 2 relés. O usuário pode definir um relé para o lote e o outro para o alarme de índice. O totalizador e o medidor de índice exibem nas mesmas unidades de engenharia: unidades por segundo, minuto ou hora. O DPF75 pode aceitar 2 entradas e escaloná-las separadamente para "A - B" ou "A + B". A frequência de entrada A ou o total líquido podem ser exibidos.
O DPF76 é um controlador/ totalizador de lote de 6 dígitos escalonável com 2 relés para controle de lote de 2 estágios. O DPF78 é um medidor de índice escalonável de 4½ dígitos com 2 relés de alarme.

Características
Energia de entrada: 110 Vca ±15%, 220 Vca ± 15%, 6,5 VA em tensão
CA classificada
Potência de saída (somente unidades alimentadas por CA): +12 Vcc a 50 mA não regulado —10 + 50%
Exatidão da taxa: ± 0,1% da leitura
+ 1 LSD
Fator K: até 5 dígitos
Temperatura:
    Operacional:
de 0 a 54°C (de 32 a 129°F)
Armazenamento: -40 a 93°C
    (de -40 a 199°F)
Memória: EEPROM armazena dados por 10 anos se houver perda de energia
Entrada de pulso: Baixa = 0 para 1 Vcc; Alta = 4 a 30 Vcc; 10 k Ω impedância, até 10 kHz; mín. 0,05 Hz para indicação do índice
Opção "-LL": 30 mV mín. para 50V máx. entrada p-p, 10 k Ω impedância, 5 kHz máx.
Relés: classficação 5 A a 240 Vca ou
28 Vcc; SPST, selecionável para NO ou
NC; os relés se bloqueiam ou se autorreciclam após 0,1 a 99,9 s
Recorte do painel: 4,5 alt. x 9,2 cm larg.
(1,772 x 3,622"); padrão DIN,
profundidade de 10,3 cm (4,06")
Peso para despacho: 907 g (2 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.