| 

Condicionadores de Sinais de Montagem em Trilho DIN

Série DRG-SC

Condicionadores de Sinais de Montagem em Trilho DIN  | Série DRG-SC

Condicionadores de Sinais de Montagem em Trilho DIN

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Modelos disponíveis para termopares, RTDs, tensão e corrente CC, frequência, ponte do sensor de deformação/tensão, tensão e corrente CA
  • Intervalos de entrada e de saída configuráveis em campo
  • Cinco intervalos de temperatura configuráveis em campo: 0 a 5 V, 0 a 10 V, 0 a 1 mA, 0 a 20 mA e 4 a 20 mA
  • Câmaras finas montadas em trilho DIN para instalações de alta densidade
  • Isolamento de 1800 V entre entrada, saída e fonte de alimentação
Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os módulos de condicionador de sinais da Série DRG aceitam diversos sinais de entrada, como termopares, RTDs, sensor de deformação/tensão, tensão/corrente CC, tensão/corrente CA, frequência e potenciômetros e produz uma saída do processo, proporcionalmente condicionada. Tanto as entradas como as saídas podem ser configuradas em campo e oferecem capacidade de amplo ajuste flexível. A câmara fina montada em trilho DIN é ideal para instalação de alta densidade. Todos os módulos fornecem um isolamento de 1800 VCC entre entrada, saída e fonte de alimentação.
Configurável em campo
Uma vantagem da série DRG são os intervalos de entrada e de saída configuráveis em campo. Cada módulo pode ser configurado para uma quantidade de sinais com uma seleção de interruptores PID. Os potenciômetros de ajuste amplo de zero com precisão e de intervalo fornecem mais ajustes. Os condicionadores de sinais podem ser ajustados para uma quantidade praticamente ilimitada de quantidade de intervalos. O ajuste do intervalo exige a utilização de um calibrador ou de uma fonte de referência.

Características
DRG-SC-AC
Intervalo (modo de tensão):
100 mV a 200 VCA
Impedância (modo de tensão): >100 kΩ
Sobrecarga (modo de tensão): 300 VCA, no máx.
Intervalo (modo de corrente): 10 mA a 100 mACA
Impedância (modo de corrente): 20 Ω, típico
Sobrecorrente (modo de corrente): 200 mACA
Sobretensão (modo de corrente): 60 V rms
Intervalo de Frequência: 40 a 400 Hz, calibrado na fábrica a 60 Hz
Exatidão (incluindo linearidade, histerese): ±0,1% de intervalo, típico; ±0,5% de intervalo, máximo.
Tempo de Resposta: (10-90%)
250 ms, típico
Alimentação: 9 a 30 VCC, 1,5 W típico 2,5 W máx.
DRG-SC-BG
Intervalo:
10 mV a ±200 mV
Impedância: > 1 MΩ
Sobretensão: 400 VRMS no máx. (intermitente); 264 400 VRMS,
máx. (contínuo)
Exatidão (incluindo linearidade, histerese): ±0,1% típico, ±0,2%
máx. do intervalo a 25°C
Excitação da ponte: 1 a 10 VCC, 120 mA no máx.
Tempo de Resposta: (10-90%) <200 ms, típico
Alimentação: 18-30 VCC, 1,5 W típico, 2,5 W máx.(uma ponte 350 Ω), 4 W máx.(quatro ponte 350 Ω)
DRG-SC-DC
Intervalo (modo de tensão):
10 mV a 100 V
Impedância (modo de tensão): > 100 kΩ
Sobrecarga (modo de tensão): 400 VRMS, no máx.
Intervalo (modo de corrente): 1 mA a 100 mA
Impedância (modo de corrente): 20 Ω, típico
Sobrecorrente (modo de corrente): 170 mA RMS no máx.
Sobretensão (modo de corrente): 60 VCC
Exatidão (incluindo linearidade, histerese): <2 mA/20 mV: ±0,35% FE, típico; 0,5% no máx.; >2 mA/20 mV: ±0,1% FE típico, 0,2% no máx.
Tempo de Resposta: (10-90%)
200 ms, típico
Alimentação: 9-30 VCC, 1,5 W típico, 2,5 W no máx.
DRG-SC-FR
Intervalo de Frequência:
2 Hz a 10.000 Hz
Intervalo de Amplitude: 50 mV a 150 VRMS
Exatidão (incluindo linearidade, histerese): ±0,1% do intervalo selecionado
Impedância: >10 kΩ
Sobretensão: 180 V rms, no máx.
Excesso: 20 kHz, no máx.
Tempo de Resposta: (10-90%): 500 ms, ou 100 vezes o período da frequência de fundo de escala.
Alimentação: 9-30 VCC, 1,5 W típico, 2,5 W no máx.
DRG-SC-PT
Resistência (ponta a ponta):
100 Ω até 100 kΩ
Exatidão (incluindo linearidade, histerese): ±0,1% no máximo
a 25°C
Impedância de Entrada: > 1 MΩ
Excitação de Entrada: 500 mV, 5 mA drive máximo
Tempo de Resposta: (10-90%) <200 ms, típico
DRG-SC-RTD:
Tipos de Sensor:
RTD, Pt100, Pt500, Pt1000 (a = 0,00385 ou 0,00392); Cu10, Cu25, Cu100
Conexão do Sensor: 3 fios
Intervalo: Consulte a tabela
de intervalo
Exatidão (incluindo linearidade, histerese): ±0,1% típico, ±0,2%
máx. O intervalo da temperatura máxima de entrada a 25°C, 0 Ω resistência do cabo.
Corrente de Excitação: <2 mA para Pt100, Pt500, Pt1000; <5 mA para Cu100; <10 mA para Cu10, Cu25
Resistência do cabo de ligação: 40% da resistência da base do sensor ou 100 Ω (o que for menor), no máx. por cabo.
Efeito do cabo de ligação: Menor que 1% do intervalo da temperatura máxima de entrada.
Tempo de Resposta: (10-90%)
200 ms, típico
Alimentação: 9-30 VCC
(DRG-SC-BG: 18–30 VCC),
1,5 W típico, 2,5 W no máx.
DRG-SC-TC
Tipos de Sensor:
J, K, T, R, S, E, B
Intervalos: Consulte a tabela de intervalo
Exatidão: J    ±2°C (-200 a 750°C)
    K    ±5°C (-200 a -140°C)
        ±2°C (-140 a 1250°C)
        ±4°C (1250 a 1370°C)
    E    ±2,5°C (-150 a 1000°C
    T    ±3°C (-150 a 400°C)
    R e S    ±6°C (50 a 1760°C)
    B    ±5°C (500 a 1820°C)
Corrente de BIAS (detecção de esgotamento): <1,5 microampere
Impedância: > 1 MΩ
Sobretensão: ±10 V diferencial
Tempo de Resposta (10 a 90%): 500 ms. Típico.
Alimentação: 9-30 VCC, 1,5 W típico, 2,5 W no máx.
Saída*
    Saída de Tensão:
        Saída:
0-5V, 0–10 V
Impedância: <10 Ω
Drive: 10 mA no máx.
Saída de Corrente
        Saída:
0-1 mA, 0–20 mA,
        4-20 mA
Conformidade 0-1 mA; 7,5 V, no máx.(7,5 kΩ)
        0-20 mA: 12 V, no máx.(600 Ω)
        4-20 mA: 12 V, no máx.(600 Ω)
Isolamento: 1800 VCC entre a entrada, a saída e a alimentação.
Montagem: Trilho DIN padrão de
32 mm ou de 35 mm
Suscetibilidade ESD: Atende IEC 801-2, nível 2 (4 kV)
Umidade (sem condensação): Operacional: 15 a 95% (a 45°C),
Absorção: 90% por 24 horas (a 65°C)
Intervalo de Temperatura: Operacional: 0 a 55°C (32 a 131°F), Armazenamento: -25 a 70°C
(-13 a 158°F)

Manuais:

Baixar DRG-SC-TC - Thermocouple Input, Field Configurable Isolator
Baixar DRG-SC-AC - AC input signal conditioner
Baixar DRG-SC-BG - Bridge input signal conditioner
Baixar DRG-SC-DC & DRG-SC-DC-U - DC input signal conditioner
Baixar DRG-SC-FR - Frequency input signal conditioner
Baixar DRG-SC-PT - Potentiometer input signal conditioner
Baixar DRG-SC-RTD - RTD Input Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.