| 

Transmissores/Condicionadores de Sinal Programáveis

Séries iDRN/iDRX

Transmissores/Condicionadores de Sinal Programáveis | Séries iDRN/iDRX

Transmissores/Condicionadores de Sinal Programáveis

imagem meramente ilustrativa

  • Saída Analógica ou Digital
  • Modelos disponíveis para: termopar, RTD, tensão de processo e corrente, deformação/tensão mecânica, frequência/pulso, corrente e tensão de CA
  • Isolamento de até 1800 VCC
  • A série iDRN tem uma saída de 0 a 10 VCC, 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA
  • A série iDRX tem saída RS - 485 (Protocolo serial ASCII e Protocolo serial MODBUS)
  • Instalação e configuração de fábrica grátis
  • Configurações e definições de fábrica disponíveis sem custo adicional (para os modelos de saída analógica iDRN)
Transmissores/Condicionadores de Sinal - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os novos condicionadores de sinal da série iD combinam a exatidão de instrumentação de laboratório com o desempenho de que as exigentes aplicações industriais necessitam. Os condicionadores de sinal da série iD são ideais para as aplicações de aquisição de dados, testes e medições, controle de processo e automação industrial, onde exatidão, desempenho e confiabilidade são fundamentais.
Os condicionadores de sinal da série iD podem ser montados em trilhos de 35 mm DIN e operam em qualquer tensão entre alimentação de CC de 10 a 32. (Também está disponível uma fonte de alimentação alternada de 24 Vcc 850 mA.) Os dispositivos possuem isolamento de três vias de até 1800 Vcc entre as entradas de sinal, saídas e fonte de alimentação.
A série iD tem sete modelos projetados para cada uma das entradas de sinal mais utilizadas processo corrente e tensão de processo (CC), sensor de deformação/tensão, termopares, RTDs, tensão de CA, corrente de CA, frequência/pulso
Os dispositivos da série iD são projetados para trabalharem diretamente com diversos sensores e transdutores, dispensando demais componentes. Para sensores tais como RTDs, sensores de deformação/tensão e alguns transdutores de processo, a excitação estável precisa é fornecida diretamente do módulo do iD.
A série iD está disponível com dois tipos diferentes de saídas de sinal: analógica ou digital. A série iDRN tem uma saída analógica totalmente escalável em tensão ou corrente CC. A série de iDRX tem uma saída digital RS-485. Os dois condicionadores de sinal da série iD são instrumentos inteligentes microprocessados que podem ser dimensionados e programados por computador via comunicação serial ou através de uma rede Ethernet.
Saída analógica da série iDRN
A série iDRN tem um sinal de saída analógica de 0 a 10 Vcc, ou de 0 a 20 mA (incluindo 4 a 20 mA), tipicamente escalada para ser diretamente proporcional ao sinal de entrada. É um componente ideal em sistemas com PLCs ou PCs com placas de aquisição de dados analógicas.
A série iDRN é uma escolha excelente para aplicações que demandam uma medida extra de exatidão e desempenho, que não é possível com transmissores ou condicionadores de sinal "analógicos" convencionais. Diferentemente dos dispositivos analógicos convencionais, que são escalados ajustando "potenciômetros" de intervalo e de zero, os instrumentos microprocessados e programáveis da iDRN são escalados precisamente em um PC com um software para Windows simples e gratuito. Os módulos iDRN conectam-se diretamente à porta de comunicação serial RS-232 do PC para que possam ser programados e escalados.
Depois que configurar os módulos, os parâmetros são salvos na memória não volátil. O dispositivo pode ser desconectado do PC, ou a saída RS-232 do módulo pode ser utilizada para aquisição de dados contínua somada à saída analógica.
O condicionador de sinal iDRN pode ser conectado à porta Ethernet do PC ou a uma rede Ethernet utilizando o módulo de EIT como ponte Serial/Ethernet.


Características
Fonte de Alimentação de Entrada: 10 a 32 VCC
iDRX saída: RS-485 de 2 fios
(meio duplo) (Protocolo serial
OMEGA™ e Protocolo serial Modbus)
Saída iDRN: máx. de 0 a 10 V a 10 mA; 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA,
conformidade de 10 V
Isolamento: pico de 1800 Vcc
Resposta de passo típica a 99% 1 segundo
Ambiente de operação: -5 até 55°C (-23 até 131°F*)
Intervalo de Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Montagem: trilho de 35 mm DIN
Dimensões: 90 alt. x 25 larg. x
107 prof. mm (3,54 x 0,99 x 4,21")

Manuais:

Baixar iDRN-DRX - Communication Manual for iDRX Signal Conditioner SeriesiDRX Signal Conditioner Series
Baixar iDRN-ACV - AC Current Signal Conditioner
Baixar iDRN-ACC - AC Current Signal Conditioner
Baixar iDRN-PS-100 - Universal Switching Power Supply
Baixar iDRN-TC - Thermocouple Input Signal Conditioner
Baixar iDRN-RTD - RTD Input Signal Conditioner
Baixar iDRN-PR - Process Signal Conditioners

Software:

Baixar DRN Configurations Software
Baixar DRX Configuration Software
Baixar DRX ActiveX Control
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.