| 

Transmissores e Sensores Ambientais para Montagem em Parede

Série EWS

Transmissores e Sensores Ambientais para  Montagem em Parede | Série EWS

imagem meramente ilustrativa

  • Termopar, RTD ou modelos de Sensor termistor
  • Conecta-se ao computador, registrador de dados ou controlador/medidor Industrial
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Sensores de montagem de parede OMEGA para ambiente mantêm seu escritório, sala de informática ou laboratório com ótima aparência. Eles são compatíveis com a maioria dos medidores de processo, controladores, gravadores, registradores de dados e sistemas de aquisição de dados. Termopar, RTD e modelos termistores vêm com cabos de 1 m (40"). Unidades de pressão, umidade e temperatura vem com padrão da indústria, selecionável pelo usuário, 4 a 20 mA ou saída de 1 a 5 VCC.

Características
Material do invólucro: Acrilonitrila butadieno estireno
Dimensões: 45 alt. x 54 larg. x 79 mm diâm. (1,78 x 2,12 x 3,12 cm)
Temperatura máxima: 60°C (140°F)
Precisão: ±1,1°C (1,98°F)
Tipos de sensores: J, K, T, E
Comprimento do cabo do sensor: 1 m (40")
Material principal: 24 AWG, PFA revestido
Temperatura máxima: 60°C (140°F)
Precisão: ±1°C (1,8°F)
Tipo de sensor: 100 Ω Pt 0,00385
Comprimento do cabo do sensor:
1 m (40")
Material principal: PFA isolado,
3 condutores 26AWG de cobre
niquelado fixos
Temperatura máxima: 60°C (140°F)
Precisão: ±0,2°C (0,36°F)
Tipo de sensor: OMEGA™ 400 série 2252 Ω @ 25°C
Comprimento do cabo do sensor: 1 m (40")
Material principal: PVC isolado, 2 condutores AWG de cobre niquelado fixos
Intervalo: -18 a 57°C (0 a 135°F)
Precisão 25°C:
    Em ar parado:
±0,7°C
    (±1,2°F) @ 25°C; ±1,4°C
    (± 2,5°F) em todo o intervalo
Em ar em movimento: ±1,4°C             (±2,5°F) @ 25°C; ±1,7°C             (±3°F) em todo intervalo
Repetibilidade: ± 0,3°C (± 0,5°F)
Saída: 4 a 20 mA ou 1 a 5 VCC
(intervalo dimensionado)
Constante de tempo temp (para 63,2% de Resposta): 9 s em ar em movimento (1 m/s), 30 s em ar parado
Alimentação: 12 a 24 VCC
Resistência de loop Máx.: Ω = (fonte V-8 V)/0,02 A
Tipo de sensor: Estado sólido
Intervalo: de 5 até 95%
(sem condensação)
Precisão @ 25° c: de 5 a 20%,
± 4% RH; de 20 a 80%, ± 3% RH;
de 80 a 95%, ± 4% RH
Repetibilidade: ± 1% de RH, ± 0,3°C
Saída: 4 a 20 mA ou 1 a 5 VCC
(escala de 0 a 100% RH)
Alimentação: 12 a 24 VCC
Resistência de loop Máx.: Ω = (fonte V-8 V)/0,02 A
Constante de tempo UR: 100 s de 20 a 90%, 60 s de 90 a 20%
Tipo de sensor: Capacitor de filme de polímero fino (consulte transmissor de temperatura para as especificações de temperatura)
Intervalo de pressão: 20,8 a 32 pol Hg (10,2 para 15,7 psi)
Compensação de temperatura: em todo intervalo
Precisão: ± 1% do intervalo @ 25°C (77°F) ±0,11%/°C (0,06%/°F)
Intervalo de temperatura operacional: 0 a 60°C (32 a 140°F)
Saída: selecionável pelo usuário
de 4 a 20 mA, 1 a 5 VCC
Alimentação:12 a 24 VCC
Resistência de loop Máx.: Ω = (fonte V-8 V)/0.02 A
Compatibilidade de mídia: ar limpo
e seco e gases não corrosivos

Manuais:

Baixar EWS-TX Series - Economical Wall Mount Sensors
Baixar EWS-RH - Relative Humidity/T emperature Transmitter
Baixar EWS-BP-A - Barometric Pressure Transmitter
Baixar EWS Series - Economical Wall Mount Sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.