| 

Medidor de Vazão Ultrassônico de Tempo de Trânsito - Descontinuado

Série FDT-30

Medidor de Vazão Ultrassônico de Tempo de Trânsito | Série FDT-30

Medidor de Vazão Ultrassônico de Tempo de Trânsito

imagem meramente ilustrativa

  • Invólucro compacto
  • Grande visor digital
  • Saídas que simulam turbinas e TTL de 4 a 20 mA
  • Display total e de frequência
  • Compatível com líquido de limpeza
Ultrassônicos por Efeito Doppler / Tempo de Trânsito - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Saiba o que é um Medidor de Vazão aqui.

A série FDT-30 fornece instalação rápida fixando-se ao exterior dos sistemas de tubulação existentes. O sistema de tempo de trânsito não invasivo permite que os sólidos passem pelo tubo sem que afetem o medidor. Não são necessários dispositivos de filtragem ou deformadores do tipo Y. Uma exatidão maior pode ser obtida em aplicações que consistem de gases transportados. A série FDT-30 corrige automaticamente as taxas de vazão exibidas e as saídas eletrônicas. Uma interface direta é fornecida para sistemas de coleta de dados através de uma saída de 4 a 20 mA e saídas de medidor de turbina simulada ou em pulso de TTL. Projetado para substituir as taxas de vazão mecânica em aplicações onde as condições líquidas tendem a danificar ou impedir a operação do medidor de fluxo mecânico. Não é preciso fazer manutenção. A série FDT-30 pode ser utilizada em aplicações como água de poço e outros líquidos com quantidades moderadas de sólidos suspensos ou aeração.
A série FDT-30 é alocada em um invólucro adequado para a montagem em ambientes exteriores. Estão disponíveis transdutores de montagem integral para tubos de 50 mm (2") ou menores.

Características
Tipos de líquidos: A maioria dos líquidos de limpeza, ou líquidos que contenham quantidades moderadas de sólidos em suspensão
Alimentação: 11 a 30 VCC a 0,25 mA
Velocidade: 0,03 a 12,4 mps (0,1 a 40 fps)
Saída de 4 a 20 mA (padrão): resolução de 12 bits; fonte de
alimentação; Perda de inserção máxima de 5V; impedância de loop máxima de 900Ω; pode compartilhar o mesmo chão que a fonte de alimentação, isolada do sistema de tubulação
Saída de frequência da turbina
(Pulso TTL):
chave selecionável; CC não aterrada, onda quadrada aterrada; amplitude de 100 mV pp min/5 VCC; intervalo de 0 a 1 kHz; ciclo de trabalho de 50% ± 10%
Display: LCD de 2 linhas x 8 caracteres alterna entre taxa e total em intervalos de 10 segundos
Linha superior: 18 mm (0,7"),
7 segmentos
Linha inferior: 9 mm (0,35"),
14 segmentos
Taxa: máximo de 8 dígitos
Totalizador: máximo de 8 dígitos;
multiplicadores exponenciais de -1 a +6
Unidades: Pés, galões, pés cúbicos, milhão de galão, barris (líquido
e petróleo), acres-pés, lbs, medidores, metros cúbicos, litros, milhões de litros, kg; intervalos programáveis para: por seg, min, hora ou dia
Ambiente de operação: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Invólucro: NEMA 3 ABS, PVC e Ultem, latão ou hardware de aço inoxidável
Dimensões: 75 larg. x 150 alt. x 63 mm diâm. (3 x 6 x 2,5")
Tipo de transdutor: Braçadeira para montagem do tubo; tempo de voo ultrassônico
Exatidão: ± 1% da leitura a taxas >
0,3 MPS (1 FPS); ±0,003 MPS (0,01 FPS) a taxas < 0,3 MPS (1 FPS)
Repetibilidade: ±0,5% da leitura
Tempo de resposta: 0,3 a 30 seg, ajustável
Proteção: Inversão de polaridade, supressão de impulso
Tamanhos do tubo: 12 a 50 mm (0,5 a 2")
Materiais do tubo: Aço-carbono, aço inoxidável, cobre e plástico
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.