| 

Rotâmetros de Área Variável - Descontinuado

FL-1341-G

Rotâmetros de Área Variável | FL-1341-G

Rotâmetros de Área Variável

imagem meramente ilustrativa

  • Blindado para Sistemas Pressurizados
  • Montagem em Painel
  • Válvula tipo Agulha com Haste Não Ascendente
  • Unidade Compacta com Escala de 65 mm
  • Escala de 150 mm Fácil de Ler
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os rotâmetros de área variável de precisão da OMEGA™ podem medir vazões de ar, água e gases com exatidão de até ±5% do fundo de escala e 0,25% da repetibilidade do fundo de escala. Estas unidades apresentam uma escala em milímetros de fácil leitura e são fornecidas com gráficos de correlação para ar e água. Também são disponibilizados dados de correlação para outros gases. Para obter mais detalhes, consulte o departamento de engenharia de vazão da OMEGA. A escala é fundida no tubo medidor em graduações de 1 mm, o que permite ao usuário ler a vazão com a maior exatidão.
Blindado para Sistemas Pressurizados Estes rotâmetros apresentam tubos medidores de vidro borossilicato de parede espessa, perfurados com precisão. São totalmente blindados contra quebra e possuem conexões terminais de latão ou aço inoxidável e chapas laterais de alumínio. Na frente, uma proteção de plástico transparente mantém a escala limpa e legível, ao mesmo tempo em que a proteção opaca branca traseira cria um fundo que ajuda a distinguir a posição do flutuador, proporcionando leituras exatas.
Montagem em Painel Estes rotâmetros são equipados com portas horizontais com roscas NPT para facilitar a montagem em painel. Estas portas possuem roscas externas e são equipadas com porcas retentoras. A montagem não exige ferragens adicionais. Basta fazer dois furos a 114,3 mm (4,5") de distância (de um centro ao outro) para unidades de 65 mm ou furos distanciados 223,8 mm (813⁄16") um do outro (de um centro ao outro) para unidades de 150 mm. Cada furo deve ter 14,9 mm (0,59") de diâmetro.
Válvula tipo Agulha com Haste Não Ascendente Os medidores de vazão de 150 mm também são disponibilizados com válvulas tipo agulha com haste não ascendente para aplicações especiais. Essa válvula medidora de 15 voltas apresenta um controle de vazão superior e é particularmente indicada para uso em aplicações de cromatografia. O mecanismo de agulha cônica deslizante praticamente elimina a aderência ou o acúmulo de material estranho no fluxo do fluido, sem variações ou dentes de serra na taxa de vazão.

Unidade Compacta com Escala de 65 mm Estas unidades compactas apresentam uma exatidão de ±10% do fundo de escala e repetibilidade de ±½% do fundo de escala. São ideais para aplicações que envolvem purga, sistemas de vedação a óleo, lubrificação de rolamentos e indicação de fluxo de água de resfriamento.
Escala de 150 mm Fácil de Ler As unidades maiores da OMEGA apresentam exatidão de 5% e repetibilidade de ¼%. A escala tem mais divisões para proporcionar uma exatidão maior e fácil leitura.
Aplicações Os rotâmetros de área variável podem ser usados em muitas aplicações, incluindo situações industriais e laboratoriais. Alguns usos comuns incluem vazões de gás de arraste e combustível na cromatografia e indicação de fluxo de refrigerante.
Controle de Vazão Controle a vazão com a válvula de controle padrão integrada. Também oferecemos a opção de um controlador de vazão integrado. Além disso, as unidades com escala de 150 mm são disponibilizadas com a exclusiva válvula tipo agulha com haste não ascendente.
Peças Úmidas Flutuadores padrão são feitos de aço inoxidável 316, vidro e carboloy. Outras peças úmidas incluem tubo medidor de vidro, limitadores de PTFE para o flutuador, conexões terminais de latão, alumínio ou aço inoxidável 316 e anéis de vedação de Buna (com construção de latão ou alumínio) ou FKM-A (com construção de aço inoxidável 316).
Classificações e Especificações A pressão máxima de operação é 13,8 bar (200 psig) a temperaturas de até 121º C (250º F). A vazão mínima na exatidão nominal é 10% da vazão máxima. Todas as conexões são fêmeas com rosca ⅛" NPT.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.