| 

Rotâmetros para Aplicações Corrosivas - Descontinuado

Série FL-1800

Rotâmetros para Aplicações Corrosivas | Série FL-1800

Rotâmetros para Aplicações Corrosivas

imagem meramente ilustrativa

  • Exatidão de Fundo de Escala de 5%
  • Repetibilidade de fundo de escala de ±½%
  • Grande, de 150 mm (5,9")
  • Gráficos explicativos para ar e água
  • Peças das partes úmidas com vidro e PVDF
  • Encaixes com extremidades usinadas
  • Construção de placa lateral
  • Eixo de vedação não rotativo
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os medidores de vazão da série FL-1800 da OMEGA™ são projetados para o uso com materiais corrosivos. Esses medidores de vazão especiais utilizam peças em contato com partes úmidas de vidro e PVDF para uma excelente resistência à corrosão onde os rotâmetros padrão seriam inaceitáveis. Por conta da sua construção, esses medidores de vazão podem ser usados com a maioria dos ácidos e bases, além de vários solventes orgânicos.

Características
Escalas: 150 mm (5,9"), 0 a 150 mm com gráficos explicativos para ar e água
Exatidão: Fundo de escala de 5%
Repetibilidade: fundo de escala de ±0,5%
Conexões: horizontal fêmea de ¼ NPT
Tubos de medição: vidro de borosilicato
Flutuadores: vidro
Encaixes das extremidades, vedação do eixo: PVDF
Placas laterais: alumínio
Limitadores dos flutuadores: PTFE
Embalagem do tubo: FKM
Anéis: FKM
Pressão máxima: 10,34 bar (150 psig) 38°C (100°F)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.