| 

Medidores de Vazão em Acrílico

Série FL-2000

Medidores de Vazão em Acrílico | Série FL-2000

Medidores de Vazão em Acrílico

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Escalas Métrica e Inglesa de Fácil Leitura
  • Intervalos para Água de 4 CCM a 20 GPM, Intervalos para Ar de 40 CCM a 4000 LPM
  • Inserções de Latão Rosqueadas para Rápida Instalação
  • Fácil Montagem e Desmontagem para Manutenção
  • Construção Acrílica Transparente e Resistente de Uma Peça
  • Flutuador Estável, de Fácil Leitura
  • Qualidade Superior
  • APLICAÇÕES
  • Equipamento de Amostragem de Ar
  • Aqüicultura
  • Equipamento de Dessanilização
  • Analisadores de Gases
  • Sistemas Médicos
  • Equipamento de Fotoprocessamento
  • Sistemas de Tratamento e Distribuição de Água
Rotâmetros - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série FL-2000 oferece uma ampla variedade de medidores de vazão de precisão para uso em aplicações médicas, industriais, químicas e laboratoriais. As unidades estão disponíveis com ou sem válvulas.

Características
Exatidão: Modelos FL-2001–FL-2025: ±5% FE
Modelos FL-2031–FL-2069: ±3% FE
Modelos FL-2071–FL-2128: ±2% FE
Flutuador: Aço inoxidável com vidro preto
Corpo: Acrílico transparente
Selos: O-rings de buna com latão ou O-rings FKM com encaixes PVC com encaixes de aço inoxidável
Pressão: Máximo de 100 psig a 21°C (70°F)
Temperatura: Máximo de 65°C (150°F) a 0 psig
Encaixes: Latão padrão; aço inoxidável opcional, exceto para FL-2071
a FL–2128, que possuem apenas encaixes PVC de 1 NPT
Válvulas: Modelos FL-2001 a
FL-2069: latão padrão; cartucho tipo aço inoxidável (opcional)
FL-2071 a FL-2128: tampa plástica em linha opcional

Manuais:

Baixar FL-2000 - FL-2069 Series - Acrylic Flowmeter
Baixar FL-2071 - FL-2128 Series - Flowmeters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.