| 

Rotâmetros com Válvulas PTFE

Série FL-3000/3100

Rotâmetros com Válvulas PTFE | Série FL-3000/3100

Rotâmetros com Válvulas PTFE

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Excelente compatibilidade química para uso com fluidos corrosivos ou ultrapuros
  • Alta exatidão: até ± 2% FE
  • A blindagem amplia a escala para leituras precisas
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os medidores de vazão das séries FL-3000 e FL-3100 são projetados para aplicações envolvendo fluidos corrosivos ou ultrapuros. Os medidores estão equipados com válvulas de agulha de PTFE com Kel-F embutidas, vidro de borosilicato, safira e anéis em perfluorelastômero.
O projeto especial da escala, no qual uma linha vertical perpassa o comprimento da escala e cruza as divisões da escala horizontal, reduz a paralaxe e a fadiga do olho, garantindo assim medições altamente precisas. O escudo frontal em policarbonato também atua como uma lupa.

Características
Alta exatidão: ± 2% fundo de escala (FE de 5% no FL-3007SA)
Repetibilidade: ±0,25% FE
Pressão máxima: 6,7 bar (100 psig)
Temperatura máxima: 66°C (150°F)
Conexões: 1/8 FNPT
Montagem: Montagem do painel ou base tripé opcional
Distância da Altura/centro à porta central: 65 mm (6,156"/5,156"); 150 mm (10,469"/9,469")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.