Série FL46300
Medidores de Vazão em Linha
imagem meramente ilustrativa
-
Baixa Queda de Pressão
-
Escalas Métrica e Inglesa de Leitura Fácil e Direta
Descrição
This product is discontinued and is replaced by
FL2000-Series
A série FL46300 de medidores de vazão em linha oferece a qualidade de um produto feito à mão, além de excelente exatidão e repetibilidade.
Estes medidores são fabricados com uma haste de acrílico de alta qualidade cuidadosamente polida até obter um acabamento tão transparente quanto o do vidro. Escalas fáceis de ler são impressas no corpo. Os medidores também apresentam adaptadores de polipropileno preenchidos com vidro e anéis de vedação de FKM.
Características
Exatidão: ±5%
Corpo do Medidor: acrílico
Material do Anel de Vedação: FKM
Flutuador: aço inox 316 (PVC para
FL46302)
Limite de Temperatura: 65°C (150°F)
a 0 psig
Limite de Pressão: 150 psig a 21°C (70°F)
Queda de Pressão: no máximo, 2 psi
Dimensões:
FL46301-06: 208 mm A x 32 mm D (83⁄16 x 1¼")
FL46307-09: 279 mm A x 32 mm D (11 x 1¼")
Peso: 680 g (1,5 lb)