imagem meramente ilustrativa
Descrição
Projetado para aplicações que possam exigir aço inoxidável, os medidores de vazão da série FLR1000ST são classificados para 500 psig. Estas unidades são disponibilizadas para atender intervalos de vazão de 13 mL/min a 10 L/min. Uma saída analógica de 0 a 5 Vcc ou 4 a 20 mA é padrão para todas as unidades; modelos com saída de tensão também estão disponíveis com uma saída de pulso adicional ou com leitura em tela LCD de 3½ dígitos.