| 

Controladores e Medidores de Vazão Mássica para Gases Limpos

Série FMA3100

Controladores e Medidores de Vazão Mássica para Gases Limpos | Série FMA3100

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Para taxas de vazão de até 10 SLM
  • Saída Linear de 0 a 5 VCC
Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os sensores de fluxo de massa da série FMA3100 representam um avanço na tecnologia de sensores de fluxo de massa. Eletrônica de ponta, projeto mecânico compacto e conceitos de ferramentas de produção em massa são combinados em um único produto de alto desempenho e rentável. O sensor de fluxo de gás é apropriado para diversas aplicações de OEM. A saída linear padrão é de 0 a 5 VCC.
Utilizando o sensor de fluxo de massa térmica básico FMA3100, os controladores de fluxo de massa FMA3200 oferecem um controle fluxos de gás preciso e estável em um pacote compacto. No modo desligado, a válvula de controle de fluxo fica fechada com uma taxa de vazamento mínima. Esse controlador rentável é ideal para diversas aplicações OEM, com saída linear de 0 a 5 VCC e entrada de controle de 0 a 5 VCC.
A série FMA3300 combina as características do FMA3100 com um medidor de display LCD digital ajustável de 3½ algarismos para visualização taxa de vazão em unidades de engenharia (isto é, mL/min ou L/min). Esses medidores de vazão compactos já provaram que são eficazes em muitas aplicações de laboratório.

Características
Saída: 0 a 5 VCC (mínima de 2500 Ω)
Tensão do ponto de ajuste da entrada
(Apenas FMA3200):
0 a 5 VCC
Exatidão: ±1,5% FE*
Repetibilidade: ±0,5% FE
Tempo de resposta: 2 segundos (típicos) até ± 2% da taxa de vazão real de 25 a 100% da escala completa
Ambiente de operação: 10 a 50°C (50 a 122°F), ambiente sem condensação
Intervalo de pressão operacional: máximo de 150 psi a 25°C (77°F)
Coeficiente de temperatura: ± 0,2% por °C
Coeficiente de pressão: ±0,02% por psi
Integridade de vazamento: máxima de 1x10-4 SCCS He para ambientes externos
Potência de Entrada:
    FMA3100 e FMA3300:
de 12 a 15 VCC, 100 mA (1,5 W)
FMA3200: 12 a 15 VCC, 250 mA (3,75 W)
Conexões: encaixes da compressão de ⅛", intervalos de fluxo até 1 L/min; conector de rosca de ¼" para até 5 L/min; encaixe de compressão de ⅜" para 10 L/min
Materiais construtivos: Alumínio anodizado, O-Ring FKM, 304 e 316 de aço inoxidável, epóxi, padrão de encaixes de tubos de compressão de acetato
Razão de rangeabilidade: 10:1
Gases: os mais limpos e secos (por exemplo, ar, nitrogênio, dióxido de carbono, argônio, hidrogênio, hélio, metano, oxigênio)
Filtração: Requer filtragem de 20 mícrons se o gás contiver qualquer material particulado
(Controladores de fluxo FMA3200)
Pressão diferencial:
15 a 40 psi
Ciclo de vida da válvula: > 1 milhão de ciclos; a válvula é fechada normalmente
Vazamento através da válvula: 0,2 SCCM ou menos de 2% FE, o que for maior
Intervalo de controle: 50:1
Tensão do ponto de ajuste remoto: 0 a 5 VCC
Peso:
    FMA3100:
199 g (0,44 lb)
FMA3300: 249 g (0,55 lb)
FMA3200: 386 g (0,85 lb)
Tamanho aproximado sem encaixes:
    FMA3100:
47 compr. x 26 larg.
    x 90 alt.mm (1,87 x 1,03 x 3,55")
FMA3300: 47 compr. x 26 larg.
    x 127 alt.mm (1,87 x 1,03 x 5,0")
FMA3200: 81 compr. x 26 larg.
    x 97 alt.mm (3,17 x 1,03 x 3,80")

Manuais:

Baixar FMA3100, 3100ST, 3300, 3300ST Series - Thermal Mass Flow Sensors and Meters
Baixar FMA3200, 3200ST, 3400, 3400ST Series - Thermal Mass Flow Controllers
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.