Medidores Programáveis de Vazão Mássica e Totalizadores
imagem meramente ilustrativa
Descrição
A frequência de vazão da Série FMA-4100/4300 pode ser exibida em 23 unidades de engenharia diferentes de vazão volumétrica ou vazão de massa, incluindo uma seleção específica do usuário. Medidores de vazão podem ser programados remotamente por meio de conexão RS232 ou RS485 (opcional). Os medidores de vazão FMA-4100/4300 dão suporte a várias funções, incluindo o totalizador de vazão programável, alarme para alta ou baixa vazão, ajuste automático de zero, 2 saídas de relé, saídas analógicas selecionáveis por jumpers de 0 a 5 VCC ou 4 a 20 Ma, diagnóstico de estado do LED, armazenamento de até 10 calibrações de gases diferentes, e fatores K internos ou específicos para usuários. Os modelos possuem um display de LCD com 2 linhas locais x 16 caracteres, com retroiluminação ajustável para fornecimento de leituras simultâneas de vazão, total e diagnóstico. A interface digital RS232 ou RS485 (opcional) fornece acesso a dados internos aplicáveis, incluindo vazão, temperatura da CPU, autozero, configurações para totalizador e alarmes, seleção de unidades de engenharia e fatores de conversão, tabela de gases, compensação de resposta dinâmica e ajuste de tabela de linearização. A interface analógica fornece saídas de 0 a 5 VCC ou 4 a 20 mA (selecionáveis por jumpers) para a leitura de vazão.