| 

Controladores de Vazão Mássica de Gás
Para Gases Limpos, com Display Integral Opcional

Série FMA5400A

Controladores de Vazão Mássica de GásPara Gases Limpos, com Display Integral Opcional | Série FMA5400A

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Calibração Rastreável NIST
  • Lê e Controla a Vazão Mássica de Gases Sem Compensação de Temperatura ou Pressão
  • Disponível em Alumínio ou Aço Inoxidável 316 Resistente a Corrosão
  • Tela LCD Inclinável para Facilitar a Leitura
Medidores de Vazão Mássica Eletrônicos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série FMA5400A/5500A de controladores eletrônicos de vazão mássica é capaz de controlar a vazão de uma ampla variedade de gases, de 10 SCCM até 100 SLM. Utilizando a transferência de calor por meio de um tubo aquecido, o FMA5400A/5500A mede a vazão mássica de gases diretamente, sem a necessidade de compensar variações na temperatura ou na pressão do gás (dentro de limites determinados). São disponibilizados com uma construção de alumínio/latão para vazões de gases comuns e com construção de aço inoxidável 316 para aplicações que exigem mais resistência à corrosão. A série FMA5400A sem display integrado é fornecida com saída analógica de 0 a 5 VCC e 4 a 20 mA para monitoramento remoto; a série FMA5500A apresenta um display integrado com dígitos de 3 ½ e saída analógica. O display tem inclinação de mais de 90 graus para facilitar a visualização e é calibrado para leitura diretamente em SCCM ou SLM para nitrogênio (outras calibrações de gás disponíveis por meio de pedido especial).
Os controladores de vazão mássica FMA5400A/5500A apresentam uma válvula eletromagnética interna para manter uma vazão constante, independentemente de variações nas pressões na entrada ou na saída. O ponto de ajuste é controlado localmente, por meio de um potenciômetro acessível por uma janela na carcaça, ou remotamente, via sinal analógico de 0 a 5 VCC ou 4 a 20 mA (selecionável em campo).
Os controladores da série FMA5400A/5500A exigem alimentação de 12 a 26 VCC a 800 mA no máximo, que pode ser fornecida pela fonte FMA545PW, que pode ser ligada em uma tomada de parede. Os eletrônicos são protegidos contra inversão de polaridade e possuem um fusível reajustável. O produto de código FMA545C (fornecido separadamente) apresenta um conector de encaixe "D" com 15 pinos e cabo blindado de 2,4 m (8') para acessar os sinais da saída analógica e conexões da entrada de alimentação. O LCD da série FMA5500A é conectado aos eletrônicos inferiores via plugue modular. O LCD pode ser posicionado remotamente com a aquisição de um cabo remoto FMA18RC – a partir daí, você deverá construir seu próprio conjunto para montar a tela LCD no painel.

Características
Exatidão: ±1,5% do fundo de escala, incluindo linearidade acima de 15 a 25°C (59 a 77°F) e 0,7 a 4,2 kg/cm2
(10 a 60 psia)
Repetibilidade: ±0,5% do fundo de escala
Coeficiente de Temperatura: 0,15% do fundo de escala/°C
Coeficiente de Pressão:0,01% do fundo de escala por psi (0,07 bar)
Queda de Pressão Máxima: 50 psid
Tempo de Resposta: 5 segundos dentro de ±2% da vazão definida acima de 25 a 100% do fundo de escala
Pressão Máxima de Gás: manométrica 35 kg/cm2 (500 psig); manométrica de 70 kg/cm2 (1000 psig) para intervalos de até 100 SLPM. Ideal: 1,76 kg/cm (25 psig)
Temperatura Ambiente e do Gás: 5 a 50°C (41 a 122°F)
Integridade de Vazamento: máximo de 1 x 10-7 cc/seg de hélio para o ambiente externo

Materiais em Contato com o Fluido:
Modelos de Alumínio:
Alumínio anodizado, aço inoxidável 316, anéis de vedação de latão e FKM
Modelos de Aço Inoxidável: Aço inoxidável 316 e anéis de vedação de FKM

Sinal de Saída:
0 a 5 VCC Linear: Carga mínima de 1000 Ω
4 a 20 mA: Resistência de loop de 50 a 500 Ω, ruído máx. de ±20 mV

Potência do Transdutor: Alimentação de 12 a 15 Vcc @ 800 mA máxima (SOMENTE nos tamanhos 43, 44 e 45)
Faixa Operacional: 40:1
Peso da Remessa: 1,8 kg (4 lb)
Conformidade: EN55011 classe 1, classe B; EN50082-1
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.