imagem meramente ilustrativa
Descrição
A Série FMA900A mede a velocidade do ar e fornece uma saída analógica proporcional à vazão do ar, e um fechamento por contato com relé PSCS para a operação do alarme alto. O ponto de ajuste do alarme é ajustável de 0 a 100% da faixa de vazão do ar. A unidade vem com um LED de alimentação verde e um LED vermelho para indicação de alarmes. A Série FMA900A é utilizada em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, aplicações de AVC, exaustores e outros processos de fabricação. A sonda sensora vem em duas configurações - a sonda de montagem fixa de 305 mm (12") e a sonda remota de 305 mm (12") com 4,5 m (15') de cabo blindado.