imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os medidores de vazão de massa eletrônicos da série FMA-A2000 proporcionam alto desempenho, versatilidade e projeto de ponta em um único pacote compacto. O FMA-A2000 usa tecnologia térmica do tipo capilar para medir diretamente a vazão em massa de gases. Não há necessidade de correções de temperatura, pressão ou raiz quadrada. A série FMA-A2300/2400 é fornecida com uma tela de LCD, e todos os modelos têm saída linear de 0 a 5 Vcc e de 4 a 20 mA.