| 

Medidor de Vazão Magnético para Uso Industrial e Municipal

Série FMG-1000

Medidor de Vazão Magnético para Uso Industrial e Municipal | Série FMG-1000

Medidor de Vazão Magnético para Uso Industrial e Municipal

imagem meramente ilustrativa

  • Simples como medidor mecânico
  • Ausência de peças móveis
  • Saída de pulso integrada
  • Um mínimo de tubos retos é necessário
  • Energia solar e registrador de dados disponíveis
  • Saída de pulso integrada para registro de dados ou telemetria
Medidores de Vazão Magnéticos - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série FMG-1000 está em ciclo de descontinuação. Veja nossos novos modelos de medidores eletromagnéticos:

FMG480: Medidor Eletromagnético flangeado com display integrado, 3-12", alimentação AC ou DC, com saídas pulso e 4-20mA
FMG490: Medidor Eletromagnético flangeado com display remoto, 3-12", alimentação AC ou DC, com saída pulso e 4-20mA (opcional)
FMG470: Medidor Eletromagnético flangeado com display integrado, 3-12", alimentação DC ou Bateria, com saída pulso e 4-20mA (opcional)

A série FMG-1000 é composta por medidores de vazão eletromagnéticos flangeados para uso em aplicações em água e esgoto municipais ou industriais, nas quais os medidores com hélice normalmente têm sido utilizados no passado. Sem peças móveis e eletrodos projetados para desencorajar a incrustação, os medidores magnéticos FMG-1000 requerem manutenção muito menos frequente em aplicações em que a areia ou detritos impediriam os medidores de hélice. Não há rotor para parar de girar nem desgaste de rolamentos. Os requisitos mínimos dos tubos retos permitem o uso de medidores da série FMG-1000 em configurações de tubos que envolvem pouco espaço entre o medidor e um cotovelo.
O FMG-1000 funciona com energia de 12 a 24 VCC. Os baixos requisitos de energia também o tornam ideal para fontes de energia solar e outros tipos comparáveis. Indicação de taxa e total é padrão, bem como uma saída de pulso de estado sólido, que permite a conexão de um registrador de dados.
O conversor de pulso para analógico FMG-1000-MAW pode ser adicionado, se um sinal de 4 a 20 mA for necessário. Um cabo de saída de energia/pulso blindado com conexão DIN é incluído com o medidor. O alojamento da tela é equipado com características de evidências de violação.

Características
Tamanhos dos tubos: 7,6, 10, 15, 20, 25 cm (3, 4, 6, 8, 10")
Flanges: ANSI 150#
Pressão: 150 psi
Intervalo de Temperatura: de -12 a 54°C (de 10 a 130°F)
Exatidão: ±1% a 100% a 10% da leitura;
±2% a 10% da leitura para corte
Materiais:
    Corpo:
aço soldado, pintado com
    pó epóxi
Revestimento: HDPE
Alojamento eletrônico: Alumínio fundido, pintado a pó
Eletrodos: 316 em aço inoxidável
Exibição de taxa:
    Dígitos:
5
Unidades: galões/minuto, milhões
de galões/dia, litros/segundo, pés
cúbicos/minuto
Exibição total:
    Dígitos:
8
Unidades: galões x 1000, pés cúbicos, metros cúbicos, megalitros
Potência: de 12 a 24 VCC, 30 mA
Sinal de saída: pulso de dispersão de corrente, isolamento óptico, 24 VCC, máx. de 10 mA
Deteção de tubo vazio: Hardware/
software, baseado na condutividade
Ambiental: NEMA 4 (IP65) padrão,

Manuais:

Baixar FMG-1000 Series - Municipal/Industrial Magmeter
Baixar FMG-1000-MAW - Blind Analog Transmitter
Baixar FMG-1000-SK - Solar Panel Option Kit
Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar FMG-1000-DL - Flow Datalogger
Baixar FMG-1000-DL Software - Software Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.