O sensor de fluxo eletromagnético para meio líquido condutor da série FMG90 da OMEGA foi desenvolvido para aplicações OEM e não contém nenhuma parte móvel. Seu projeto é compacto e leve. Estão disponíveis seis taxas de fluxo. As mudanças de temperatura, densidade, viscosidade, concentração ou condutividade elétrica do meio não afetam o sinal de saída. O sensor deve ser utilizado na medição contínua das taxas de vazão ou para dosagem/mistura de líquidos com condutividade mínima de 20 µS/cm.
Características Materiais: O-Ring de aterramento e eletrodos: aço inoxidável 316L Processo e tubos de medição Conexões: PVDF O-Ring: EPDM Habitação: ABS Exatidão: 1% da leitura Repetibilidade: 1% Condutividade mínima de meio: água e outros líquidos condutores / 20 µs/cm Temperatura média: -10 a 60°C (14 a 140°F) (sem congelamento) Temperatura ambiente: de 5 a 60ºC (41 to 140°F) Pressão máxima de trabalho: 145 psi a 20°C (68°F) 116 psi a 40°C (104°F) 87 psi a 60°C (140°F) Tempo de Resposta: <100 ms Indicações: LED vermelho = alimentação, LED verde = fluxo Formato do sinal: Frequência de onda quadrada, pode ser conectado como coletor aberto de serviço de pulso de proporção 50:50, corrente de sinal máxima de 25 mA Dados elétricos: Alimentação: 24 Vcc ±15% Consumo: 0,6 W Medidas de proteção: à prova de curto-circuitos e proteção de polaridade Conexão: 4 conectores de plugue de extremidade M12 x 1 Classe: NEMA 4 (IP65) (com soquete do cabo anexado)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.