| 

Transmissor de Fluxo por Dispersão Térmica

Série FSW-9000

Transmissor de Fluxo por Dispersão Térmica | Série FSW-9000

Transmissor de Fluxo por Dispersão Térmica

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Alta Confiabilidade – Sem Partes Móveis
  • De 4 a 20 mA, PNP/NPN (transistor) ou Saída de Relé
  • Excelente Sensibilidade para Baixa Vazão
Medidores de Vazão tipo Área Variável, Rotâmetros e Chaves de Fluxo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os Transmissores de Fluxo por Dispersão Térmica da série FSW-9000 proporcionam monitoração e controle de fluxo sem partes móveis. Todos os modelos oferecem ao usuário a capacidade de ajustar facilmente o “Zero” e “Span” do range de fluxo para que o sinal analógico de 4…20mA corresponda às necessidades do processo. Esta tecnologia geralmente é ideal quando o usuário necessita da taxa de fluxo aproximada, mas não deseja investir na tecnologia mais cara dos medidores de vazão. O módulo eletrônico converte o sinal do sensor para uma saída analógica 4-20mA, que pode ser utilizado para indicar a taxa de fluxo. Para a saída PNP, a taxa de fluxo medida é comparada ao valor de set-point calibrado em campo e o relê muda seu estado uma vez que o valor é atingido.Um conjunto de 8 LED’s fornece ao usuário uma indicação visual da taxa de fluxo bem como o status do set-point, e um LED bicolor que indica o status da saída.

O elemento sensor e a conexão dos sensores da série FSW-9000 são fabricados com aço inox 316 e invólucro de nylon reforçado com fibra de vidro. Os sensores da série FSW-9000 podem ser fabricados com uma variedade de conexões de processo, tais como rosca, flangeados ou sanitários e estão disponíveis também em carcaça de alumínio para ambientes de risco. É necessário estabelecer barreiras de segurança intrínseca para áreas à prova de explosão.

Faixas de Medições da Série FSW-9000
A variação nominal da série FSW-9000 é de 0,04 a 2,0 m/s. A chave pode ser configurada para abrir a qualquer valor dessa variação. Para calcular a velocidade de sua aplicação, utilize a seguinte fórmula simplificada:
    V = 1,27 X Q
        D2

Q = Taxa de vazão em metros por segundo
D = Diâmetro interno do tubo em metros
V = Velocidade do fluído em metros por segundo
Observe que a opção de 4 a 20 mA tem uma escala de 0 a 2,0 m/s.
A série FSW-90-R é bem similar à FSW-9212, com uma diferença principal, o sensor fica separado da eletrônica e não possui invólucro. Com isso, os medidores de vazão da série FSW-90-R podem ser instalados em tubos de pequeno diâmetro e controlados remotamente pelo relé FSCN-91. A série FSW-90-R é a solução ideal quando o espaço de instalação é muito pequeno, por exemplo, no caso de uma unidade compacta ou quando é necessário montar o relé. Além disso, o formato cônico da ponta do sensor permite que a sonda seja instalada, praticamente, a qualquer ângulo no tubo e, mesmo que caso a sonda esteja mal alinhada, a exatidão não será prejudicada. Os medidores da série FSW-90-R são fabricados com aço inox 316. O relé FSCN-91 pode ser operado com corrente contínua ou alternada, gerando uma saída analógica de 4 a 20 mA e relé SPDT. O invólucro do relé FSCN-91 é construído em plástico ABS e pode ser montado em trilho DIN ou fixado por dois parafusos.

Características
Exatidão: ±5% do ponto de ajuste
Repetiblidade: ±1% do ponto de ajuste
Alimentação: FSW-90-R: 85 a 240 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCC ±10%; FSW-9000: 24 VCC ±10%
Processo: -20 a 80°C (-4 a 176°F) (opção sanitária a 248°F para CIP)
Operacional: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Pressão Máxima: 300 bar (4351 psi)
Classe de Proteção: NEMA-4 (IP65)
Materiais Úmidos: Aço Inoxidável 316
Material do Invólucro: Padrão de nylon reforçado de fibra de vidro; cabeça de alumínio opcional
Conexão de Processo: (Rosca de ½ a 1½ NPT, Tri-GripTM (Tri-Clamp®), ou flangeado
Saída: FSW-90-R + RSCN-90: relé (SPDT) e de 4 a 20 mA; FSW-9000: transistor NPN/PNP (400 mA) e de 4 a 20 mA
Ajuste do Ponto de Mudança: Potenciômetro
Barra Gráfica: 8 LEDs
LED Vermelho: Sem vazão
LED Verde: Vazão
Tempo de Resposta: Nominal, de três a dez segundos
Retardo Máximo na Partida: 12 segundos
Variação de Mudança: 0,04 m/s a
2 m/s (água)
Dimensões:
Cabeça de Nylon: Altura de 89 mm x
    64 mm de diâmetro (3,5 x 2,5")
Cabeça de Alumínio: 8Altura de
    89 mm x 108 mm de diâmetro
    (3,5 x 4,25")
Diâmetro da Sonda: 16 mm (0,625")
Extensão da Inserção: Padrão de 1⅜, 2 e 3", para outras extensões, consultar o Departamento de Engenharia de Vazão
Peso: Aproximadamente 680 g (1,5 lb)

Acesse o Construtor de Código de Produtos e selecione Transmissor de Fluxo mais adequado à sua aplicação.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.